2025. 8. 20.

모든 신호 작업을 위한 단일 플랫폼 - Deltron과의 협력

FNmux는 필츠의 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail에 기반해 SIL-4 인증 솔루션을 제공하며, 이 솔루션은 자동 선로 폐색 구간에서 안전하고 비용 효과적인 방식으로인터락킹, 건널목, 신호를 모니터링합니다. 광섬유를 활용한 다중화(Multiplex) 방법을 사용하여 다수의 신호를 동시에 전송할 수 있으며, 이는 커져가는 철도 네트워크의 인프라에 결정적인 장점을 제공합니다.

유연성 및 미래 보안

이 모듈형 아키텍처를 기반으로 방대한 인도 철도 네트워크에서 시스템을 다양한 사용 사례에 맞게 간단히 조정할 수 있습니다. FNmux는 기술 중립적으로, 여러 제조업체의 다른 구성 요소들과 조합할 수 있으며, 이는 디지털 혁신을 위한 필수 조건입니다.

안전한 인프라 구축을 위한 협력

Deltron과 필츠 간의 파트너십은 인도 시장에 대한 지식과 독일의 자동화 전문성을 결합합니다. 두 회사는 FNmux를 사용해 첨단 안전 기술뿐만 아니라 최대의 유연성과 신뢰성도 제공하는 솔루션을 공급하고 있습니다. 이는 미래의 인도 철도 운송 제어 및 모니터링에 있어 중요한 이정표입니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드