PSENslock 2 및 PSENmlock mini가 "올해의 제품" 상을 받았습니다.
2024. 5. 2.
필츠 안전 잠금 장치가 금메달을 받다:
매년, 산업 저널 Computer&Automation의 독자들은 해당 년도에 출시된 광범위한 제품들 중 자신들이 선호하는 제품에 표를 줍니다. 시상 분야에는 다양한 선택 범주가 있습니다. 필츠의 두 가지 새로운 안전 잠금 장치인 PSENslock 2 및 PSENmlock mini가 안전 및 보안 범주에서 일등으로 뽑혔습니다. 우리는 독자들이 필츠 제품에 표를 주신 것에 매우 기뻐하고 있으며 고객 여러분의 지원에 감사하고 있습니다!
필츠의 두 가지 새로운 안전 잠금 장치에 관심이 있으신가요?
고객 여러분을 위해 기꺼이 제품을 더욱 상세하게 소개하고자 합니다:
PSENslock 2 – 새로운 세대 제품
새로운 세대의 전자기식 안전 잠금 장치 PSENslock 2는 많은 새로운 기능을 탑재하고 있습니다. PSENslock 2는 방수 방진 등급 IP67/IP6K9K를 충족하여 먼지와 수분의 영향을 받지 않으며, 새로운 설계 덕분에 먼지가 쌓이지도 않습니다. 개별 사용이든 직렬 연결이든, PSENslock 2는 최고 범주인 EN ISO 13849 PL e, Cat. 4까지의 어플리케이션에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
PSENmlock mini – 컴팩트한 크기. 하지만 강력한 성능.
30x30x159mm에 불과한 컴팩트한 디자인 덕분에 공간이 중요한 어플리케이션에서도 안전 잠금 장치 PSENmlock mini를 설치하기 위한 공간을 항상 확보할 수 있습니다. 1,950N의 유지력 FZH(F1max: 3,900N)를 갖춘 이 소형 안전 잠금 장치는 EN ISO 13849-1 PL d, Cat. 3까지의 어플리케이션을 위해 안전 가드 잠금 기능을 제공합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]