Mechanické bezpečnostní zámky PSENmech

PSENmech – a dveře zůstanou zavřené!

Mechanické bezpečnostní zámky PSENmech

Jako větší bratr bezpečnostního spínače PSENmech nabízí bezpečné mechanické blokování ochranného krytu PSENmech nákladově výhodné řešení pro spolehlivé monitorování pohyblivých ochranných zařízení. Ochranné brány budou spolehlivě zablokovány až do chvíle, kdy se nebezpečný pohyb stroje zastaví. Dokud jsou dveře otevřené, nemůže dojít k náhodnému spuštění nebezpečného pohybu.

Doplňte PSENmech bezpečnostní petlicí PSENbolt

Zkombinujte mechanický systém blokování ochranného krytu PSENmech s bezpečnostní petlicí PSENbolt a získáte ucelené řešení tvořené mechanickou petlicí, dveřní klikou a blokováním ochranného krytu.

Bezpečnostní petlice je dostupná ve více variantách. Vybírat můžete ze standardních variant a variant s klíčem. Varianty s klíčem umožňují aretaci petlice v určité poloze a brání tím nežádoucímu opětovnému spuštění stroje, například během údržby.

Bezpečnostní petlice PSENbolt

Hospodárné základní řešení pro monitorování ochranných dveří s bezpečným přidržením - výhody pro Vás

  • Vhodné pro průchozí dveře díky možnostem únikového a nouzového odblokování
  • Flexibilita a rychlost při instalaci díky různým ovladačům a přípojce M12
  • Dlouhá doba životnosti produktu díky čelní části a 3D aktuátoru z kovu
  • Vodotěsné pouzdro odolné vůči nečistotám a prachu
  • Vhodné pro napojení na decentralizované moduly jako PDP67 díky variantám produktu s konektorem M12, 5-pin
  • Spolehlivé kompletní řešení, např. s konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2

Charakteristické vlastnosti mechanických bezpečnostních zámků PSENmech

Směry ovládání mechanických blokovacích zařízení ochranného krytu PSENmech
  • Monitorování polohy pohyblivých ochranných zařízení podle EN 60947-5-1
  • navrženo pro všechny aplikace do - PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 (v případě mimořádně vysokých požadavků je nutné použít 2 moduly)
  • Přídržná síla: 1500 N
  • Směry ovládání: 5 (včetně shora)

Charakteristické vlastnosti mechanických bezpečnostních zámků PSENmech

Blokování ochranného krytu PSENmech je vhodné pro ochranu osob i procesů a může být využito v celé řadě oborů jako např. v obalovém a automobilovém průmyslu nebo u obráběcích strojů.

Zejména v případě, kdy hledáte hospodárné základní řešení monitorování ochranných bran, je mechanický systém PSENmech to správné právě pro Vás. PSENmech může být doplněn únikovým nebo nouzovým odblokováním.

Monitorování ochranných bran s mechanickým blokovacím zařízením ochranného krytu PSENmech

Spektrum našich produktů: Mechanické bezpečnostní zámky PSENmech

Spínače PSENmech s blokováním ochranného krytu

Bezpečnostní spínač s blokováním ochranného krytu PSENmech (PSEN me5) nabízí díky kovové hlavě větší odolnost a může být navíc kombinován s odblokováním pro případ úniku nebo nouze.

Příslušenství PSENmech

Příslušenství pro mechanický bezpečnostní spínač PSENmech s blokováním ochranného krytu zahrnuje různé ovladače, únikové i nouzové odblokování.
Bezpečný systém ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me1)

PSENmech s přidržením (PSEN me1)

První generace systému ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me1) zajistí bezpečnou polohu ochranných dveří do okamžiku, než se pohyb stroje zastaví.

PSENmech s přidržením (PSEN me1)
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: info@pilz.cz

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole