大部分的國家皆有具約束力的法規,以維護廠房設備及機械設備的安全。深入瞭解下列地區的重要安全相關法律原則:
指令及法律
人員與機器的全球安全性
歐洲的指令及法律(EU指令)
歐盟指令是歐盟法律的雛型,因為它們在原始字面意義中並非真正的指令,事實上,它們是由歐盟內的各國立法者所主導,他們可以將這些歐盟指令納入國家法律中。例如在德國,歐盟指令通常是透過產品安全法(ProdSG)付諸實施。
機械設備的安全設計必須符合所有相關歐盟指令的要求。歐盟指令的目標是確保歐盟地區EU內貨品的自動流通,目前已有近30種歐盟指令,僅小部分與一般機器製造商有關。
最重要歐盟指令的概述
以下是最重要歐盟指令的概述。歐盟也提供這些指令的全文內容:
- 機械指令2006/42/EC
設計和建構機械設備的重要健康和安全要求
- EMC指令2014/30/EC
電氣/電子裝置與電磁場的正確運作
- 低電壓指令2014/35/EC
有關於電流危險的健康和安全要求
- 其他指令,例如。
壓力設備指令2014/68/EC, ATEX指令2014/34/EC, 電梯指令2014/33/EC
對於歸屬於上述一個或多個歐盟指令的產品,提供強制性的CE標章,這些產品也必須附上合規性聲明。製造商可藉由合規性聲明,確認其產品已符合歐盟指令的相關要求。這表示能在歐盟境內銷售其產品,而不需要考慮任何個別國家的條文。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?