安全「綠色」包裝!

硬紙板代替塑料

在ACMI S.p.A礦泉水裝瓶工廠中已使用小型控制器PNOZmulti 2,確保玻璃瓶在裝填及密封程序中順利處理。近期,這家義大利製造商擴充其產線,加入了Ecopack裝箱機,使其可「用硬紙板」包裝。以安全層面來看,硬紙板進料是最關鍵的重點:在硬紙板進料時,若進料口中有足夠包裝材料(即硬紙板),則不可能觸及危險區塊。但在程序中若沒有任何硬紙板,則操作人員可能不受阻礙觸及機器內部。該公司找到一款具備PNOZmulti 2的可擴充式永續解決方案,除了硬紙板進料外,還能可靠監控其他安全功能。

包裝產線永續擴充

Ecopack裝箱機採用最先進技術,循環速率為40行程/分,搭配簡化的設定及格式變更處理。為確保Ecopack這項裝瓶工廠的最新生力軍對操作人員的安全性,PNOZmulti 2小型控制器再次加入行列。流程:監控直接安裝在進料口上的光電感測器。光電感測器將硬紙板材料狀態回報給小型控制器。必要時,PNOZmulti 2以單一基礎主模組同時監控多個硬紙板儲料箱。必要時,ACMI也可以執行其他安全功能,如E-STOP緊急停止,安全門或光幕等。這提供了額外靈活性,代表ACMI工廠設備已為未來做好了準備,也可享受高生產力。Pilz在翻新之前便已安排認證,因此ACMI能夠節省規劃、設計及試運轉階段的時間。

優勢一覽表

  • 「Ecopack」硬紙板進料新廠房模組的操作人員安全
  • 高效率產線:單一基礎主模組同時監控多個硬紙板儲料箱
  • 提供擴充安全功能選項的迅速翻新

聽聽客戶怎麼說

「由 Pilz專家所進行的風險評估,為我們工廠的安全奠定了基礎,並確認保護措施合適。Pilz 在機械安全的專業知識,讓我們隨後能夠自行落實所需措施。」

ACMI S.p.A. 安全產品經理 Gianluca Contesso

關於 ACMI S.p.A.

義大利公司 ACMI S.p.A.專精於生產高階裝瓶及包裝產線。該公司總部位於帕爾馬省Fornovo Taro。從食品與飲料產業裝載及卸載設備的製造商起家,目前專精於所有包裝程序。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?