間接包裝的自動化解決方案

間接包裝的裝紙箱

直接包裝的裝紙箱(間接包裝的主要應用)之前,運輸進出所需的輸送物流也必須安全防護。為了具有競爭力,需要針對安全自動化動態、有效且靈活解決方案

在工廠設備上的外蓋和轉板必須打開時,有應受到保護的其他轉板以避免接觸高溫,例如在拉伸收縮包裝的同時發生者。產品連接性以及安全感測器和控制技術的靈活串接不僅可為操作人員提供最大安全性,而且可確保包裝機器的效率。

我們可提供用於間接包裝的安全自動化解決方案,無論問題在於安全感測器、小型安全控制器或操作模式選擇開關。您可以仰賴我們的高度客戶導向,以及對標準的專業知識。我們樂於為您的需求提供支援。

提高紙箱直立器上的安全性

採用紙箱箱盒上的光學偵測或紙箱直立器上的硬紙板進料,符合 PL d / SIL CL 2TÜV SÜD 認證解決方案可防止操作人員透過空進料口觸及機器內部而自身受傷。當箱盒中有足夠包裝時,開口會被蓋住,因此不會在包裝工廠運行的同時觸及危險區域。因此,包裝用作自然保護,並確保可移動防護裝置安全。若箱盒中的紙箱數量到達或低於所定義最小值,則這將由兩個光學感測器所偵測到,其將透過小型安全控制器 PNOZmulti 2 或模組化安全繼電器 myPNOZ 關閉輸出。機器將在停止模式下,直到包裝再次裝好為止。

在安全監控硬紙板進料方面,光學感測器和安全控制器的組合可為包裝工業領域的公司提供自動化解決方案。若要使用配置軟體創建安全電路,則您可以使用 PNOZmulti 2 實現自動化。模組化安全繼電器 myPNOZ 可透過硬體序列進行配置。我們樂於為您提供合適解決方案建議。

您的優勢:

  • 提高包裝時的產能,並節省成本:包裝可提供保護;無需圍欄或類似物
  • 提高人員安全性:搭配通過 TÜV SÜD 認證的光學感測器,透過使用安全控制技術將事故風險降至最低
  • 容易整合到現有包裝工廠中;可能進行翻新
  • 由於精巧型感測器外殼,以及個別安裝到紙箱箱盒側面或上方的選項,將空間需求減至最小
  • 格式可有效變更
  • 涵蓋符合 EN 415 的包裝機器應用

應用範例:

範例應用:解決方案可防止事故風險
  • 經 TÜV SÜD 認證解決方案符合 PL d / SIL 2:可提高人員安全性,使事故風險降至最低。
範例應用:對機器無危害
  • 箱盒中有足夠紙箱:無危險!
範例應用:機器停止中
  • 機器將在停止模式下,直到足夠紙箱再次裝妥為止。

快速故障偵測並提高工廠設備效率

智慧型網路化生產程序可顯著提高您的包裝機器的產能。不過,這只有在多種資料皆會自動提供時才能實現。採用我們的診斷解決方案安全裝置診斷,您可以記錄診斷資料,例如個別序號、版本狀況、目前狀態及錯誤狀態。最快速可能的故障偵測可確保縮短機器停工時間

然後,您可以將診斷資料用於預測性維護,例如在拉伸收縮包裝時。

應用:薄膜收縮包裝機

機器人單體的安全性

安全防護機器人單體

具備 Profinet/Profisafe 介面的 I/O 模組 PDP67 PN 可確保安全性,其中在例如機器人單體沒有控制機櫃空間。由於 IP67 防護等級和堅固耐用鋅製外殼,非常適合在控制機櫃外部使用。即使在 -30°C 至 70°C 的溫度下,也能可靠將感測器和致動器資料傳遞到更高層級控制器!

因此,在您的員工獲得授權存取機器後,機器人可保證進入安全狀態。

關於包裝技術的更多資訊

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援