總部位於圖林根的 L-TEC GmbH 公司的自走式艙室電梯,是在世界各地使用的新型運輸系統:戶外電梯也能克服困難地形,例如位於斜坡上或旅遊景點上的地產。不過,作為用於運輸乘客的自動化機器,安全要求非常嚴格並依目標國家而定有所不同。因此,L-TEC 與 Pilz 合作:無論是有特定國家要求、同類全球自動化與安全標準、還是相關一站式安全元件和配套服務 – PNOZmulti 皆是安全解決方案的核心;從一開始就確保 L-TEC 迷你山區鐵路的無危害旅程。
無處不在的安全電梯
適用於所有地點的戶外電梯
始終內建中央安全管理
自走式電梯可運輸最多 14 人而且環保,並配合現有景觀。特別之處在於:液壓水平調整可確保艙室地板在旅程中始終維持在水平位置上;戶外電梯可處理高達 45 度的坡度,並可服務幾乎無限數量的車站。基於此原因,電梯必須符合針對制動系統、速度控制以及自動門關上程序的廣泛多種安全標準。為了可靠保證所有這些安全要求,艙室使用一組 Pilz 安全元件監控緊急停止、門、位置、靜止狀態及最終位置,以及操作模式的切換。驅動器、控制器及所有相關聯元件皆內建在艙室中,包含 PNOZmulti:小型安全控制器在全球範圍內經過試驗和測試,並負責中央安全管理 – 也在馬來西亞進行。
優勢一覽表
- PNOZmulti:適用於特定專案應用的靈活可轉移安全架構
- 易於處理,因為 PNOZmulti Configurator
- 對於全球通用的「安全電梯」提供一站式專業知識與建議
聽聽客戶怎麼說
不論我們正在供貨的國家為何,以及途中有多少站點:憑藉 PNOZmulti 及其靈活、模組化且可轉移設計,基本安全架構已經就位。特定專案應用可快速且輕鬆實行,讓戶外電梯準備好在可能的最短時間內運作。
關於 L-TEC
總部位於圖林根魏拉鎮的 L-TEC GmbH 是戶外電梯領域的專家。電梯系統的產品組合包含適用於 4 至 14 人的艙室類型。可擴充運輸解決方案可用於最多變的無障礙進出應用,即使在困難地形中也是如此。董事總經理 Frank Scholz 是這一概念的創造者,於 2009 年開發出首款原型。如今,L-TEC 電梯在整個德國、歐洲及亞洲行銷其產品。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]