在肥料生產商 EuroChem 位於安特衛普市的散裝貨物港口,相當密集的輸送帶和升降機可用於運輸產品。相互連結的元件是巨大輸送帶,其也作為分選系統運作。在此,挑戰在於嚴苛環境:非常多塵的卸料點必須定期清潔,因此操作人員必須接近機器區域。同時,對於操作人員必須有足夠保護,因為皮帶卸料裝置重達數噸並保持運動狀態,所以存在較高安全風險。如今,即使在這些極端(能見度)條件下,安全雷達系統 PSENradar 也能確保安全有效的工作流程。
清楚識別危險!
一切盡在(雷達)螢幕掌控中
在 EuroChem 所應用的安全解決方案包含雷達系統,以及自動化系統 PSS 4000 的 PSSuniversal PLC 控制器。輸送帶的六個卸料點,每個皆附接六個雷達感測器。其可靠地偵測周圍區域中的所有移動。每個卸料點都有自己的控制單元,用於解析感測器信號並配置警告和危險區域。PSS 4000 可收集來自所有控制單元,以及 E-STOP 緊急停止按鈕和繩索拉動開關的狀態訊息。並且信號塔可顯示各自即時危害狀態:是否有人正接近危險源、感測器是否被「遮蔽」(或許被物體遮蔽使得感測器錯位),或感測器自身的位置是否故意或意外變更(例如在清潔作業期間)。在升級之後,有效工作流程和安全性同等重要。
優勢一覽:
- 在非常嚴苛且受到汙染的生產環境中,雷達系統代表安全高性能解決方案
- 操縱防護:PSENradar 也可偵測感測器位置上的非預期變化
- 安全完整的解決方案,採用用於保護區域監控的控制技術,包含合規性評估
引文
「關於這個專案,Pilz 對我們的幫助很大。不僅在開發和驗證概念時,還包括在現場採用正確感測器設定。在安全領域,雷達感測器的使用是相對較新的概念。不過對於像我們這樣的複雜生產環境,這些感測器代表長期高性能解決方案。」
關於 EuroChem
EuroChem 是原料與特殊肥料的領導製造商,在世界各地設有分公司,包含在比利時的生產設施。合成肥料在安特衛普市據點生產,然後透過海運、鐵路或公路作為散裝貨物運輸。比利時工廠是由 BASF 於 1964 年所建立,自 2012 年起隸屬於 EuroChem 集團。
我們的產品應用
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]