採用安全光柵 PSENopt II 的安全流程

採用 Pilz 新一代光電感測防護設備 PSENopt II,奧地利 SRW Automation & Service GmbH 公司正設法解決有關機器人應用、轉台系統、進料及出料設備的整套自動化安全任務。使用安全光柵的關鍵因素,在於其堅固耐用性高且反應時間快速。另外還有一項優勢:Pilz 是唯一將Type 3光柵包含在其產品組合中的公司。

最靈活的快速反應安全解決方案

紙盒包裝機上的安全光柵

SRW 在兩處工廠中選擇 Pilz 無障礙安全解決方案:光柵 PSENopt II 可防護紙盒包裝機裝填站上的程序安全,即經由輸送帶技術使送入的紙箱立起,然後以機器人將其堆疊在運輸容器中的程序。可靈活裝載和卸載,而不會中斷生產程序。PSENopt II 也用於組裝單體上,其中首先將零組件放置到位,然後壓入印刷電路板中。在此確保排除整合式 6 軸機器人、伺服壓力機及可移動圓桌所造成的危險。

對這兩種 SRW 應用而言,PSENopt II 符合進料與出料及處理上的最大靈活性要求,具有同樣決定性意義。此外,要求使用經濟型解決方案:可提供 Type 3光柵。對 SRW而言,最重要的是,具備易於使用的診斷和維護功能的完整可用性的安全解決方案。

機器人單體上的安全光柵

「我們選擇 Pilz 全新 PSENopt II 光柵,因為這是唯一符合第 3 類要求的光柵,組裝快速簡單可縮短安裝和試運轉階段,且適用於我們大多數的任務。」

Andreas Stummer,SRW Automation & Service GmbH 技術銷售與專案管理主管

解決方案的優勢及益處:

安全光柵與紙盒包裝機裝填站
  • 由於 Type 3 安全光柵而易於實行 PL (d) 應用
  • 對衝擊、碰撞及振動(最高 50g)特別堅固耐用且不敏感
  • 兩種應用皆可簡單安裝
  • 反應時間非常快速

關於 SRW Automation & Service GmbH 公司

奧地利系統整合商可代表複雜機器人技術、相互連結機器及專用機械設備領域的創新開機即用解決方案。該公司依據客戶的要求進行設計、開發和製造控制系統與工廠設備。SRW 的特殊能力在於個別零組件的規劃、整合和相互連結。

SRW Automation & Service GmbH 公司標誌

所應用的產品:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?