在此頁面上,您將找到 PNOZmulti Configurator 軟體工具版本的最新資訊、創新特色及準則。
瞭解已新增哪些功能,以及未來您可以如何達成更有效的配置。
有關軟體工具 PNOZmulti Configurator 目前與先前版本的所有相關資訊。
在此頁面上,您將找到 PNOZmulti Configurator 軟體工具版本的最新資訊、創新特色及準則。
瞭解已新增哪些功能,以及未來您可以如何達成更有效的配置。
這意指未來僅支援 SRA 參數的 FSoE SubInstances 也可透過 FSoE MainInstance PNOZmulti 2 連接。這可擴展對於安全通訊的應用範圍,並在整合相關裝置時提供更大靈活性。
FSoE SubInstance 會檢查這些參數設定的 CRC,由此確保參數值以一致且透明的方式同步化。
您的優勢:更高的相容性、清楚的資安測試,以及更進一步朝向全方向支援現代 FSoE 架構。
SRA 配置可用於支援 FSoE SubInstances。所有先前可用的 FSoE 模組皆為相容。
PNOZmulti 獨立基礎主模組 PNOZ m C0 可提供 8 個安全輸入和 4 個安全電晶體輸出。新增功能:在 PNOZmulti Configurator 中,您可以將最多 6 個安全輸入配置為可串接輸入。這使得機器區塊能夠清楚結構化,或者模組化工廠與機械設備靈活相互連結。
若您是擁有串接 PNOZelog 裝置的使用者,則此項新功能可藉由在 PNOZ m C0 輸入處評定 PNOZelog OSSD 輸出而實現輕鬆交換。
可串接在工程設計與運作方面帶來明顯效益:
CRC 代表循環冗餘檢查(Cyclic Redundancy Check),並且是整個 SRA 參數集的檢查總和碼(安全相關應用參數)。其清楚證明幾個裝置可採用完全相同的安全相關參數運作。
CRC 可用於確保所有參與裝置皆具有相同 SRA 狀態。只有在 CRC 匹配時,裝置之間的安全連接才會建立。
兩個裝置皆具有必須在邏輯上等同的其自有 SRA 參數集。
否。FSoE SubInstance 不會比較每個個別參數,只會比較完整參數集的 CRC。這使其較容易比較和降低差異的風險。
EtherCAT MainDevice 的 CRC 為:
只有在下列情況下才會建立安全連接:
為完全匹配。
等同的 CRC 意指:
若 CRC 不同:
CRC 比較會停止以下裝置:
安全參數無法相互通訊。這使其成為功能安全的核心元件。
在自動化系統 PSS 4000 與小型安全控制器 PNOZmulti 2 的基礎主模組 PNOZ m B1/PNOZ m B1 Burner 之間,若兩個控制器將用於同一系統架構中,則可配置位元層級的安全資料連接。使用安全乙太網路連接軟體模塊,先前分開的「世界」可透過乙太網路進行安全連結。為此,故障安全模塊「FS_SafeEthernet_Connection 2」於軟體平台 PAS4000 中提供,而「安全乙太網路連接狀態」模塊則於 PNOZmulti Configurator 中提供。對於這兩種模塊,待交換的資料只需儲存在各自的使用者程式中,無需進一步配置。確保您的工廠投資保護;無需完全轉換至不同系統
您可獲得的優勢:
版本 11.6 的另一項功能是能夠將您的專案儲存至 Myzel Lifecycle Platform(MLP)雲端:所有 PNOZmulti 2 專案資料皆集中儲存在同一位置,並可隨時存取。Pilz 新型雲端解決方案可縮短專案執行時間,並簡化您目前 PNOZmulti 2 專案的文件記錄。
在基礎主模組 PNOZ m B1 和 PNOZ m B1 Burner上,支援電子權限管理系統 PITreader 最多 6 個設備(先前 4 個)– 實現更靈活的權限管理:從簡單啟用到具備個別編碼的複雜權限矩陣。
歐盟機械規則2023/1230 (MR) 將自 2027 年 1 月 20 日起強制實施。MR的一項要求規定工業資安是機械設備安全的強制性要素。為符合這項要求,使用者管理與存取管理等安全功能已安裝至 PNOZmulti 2 基礎主模組上,以防護未經授權存取裝置。為透過PNOZmulti Configurator存取裝置或進行某些任務,使用者必須以其存取資料進行身分驗證。也定義了更高層級的密碼政策,適用於當創建 PNOZmulti 專案時的密碼設定。存取專案的登入嘗試次數限制可確保在連續登入失敗時,使用者帳號會被鎖定一段特定時間。這可保護裝置並預防操控。
軟體工具中安全現場總線模組相關的另一項創新PNOZ m EF EtherCAT FSoE:
若您希望從標準 EtherCAT 現場總線模組切換PNOZ m ES EtherCAT至安全 FSoE 現場總線模組,在更換裝置時,您所創建的配置都會透過搬移功能轉移。因此改造相當輕鬆容易,只需要在軟體工具中點擊幾下。使用 FSoE意指您可以以現場總線 Fieldbus 層級,採用「單一纜線解決方案」實行安全工廠設備結構。因此,機器具有高度可用性、可靠性和安全性。
您的應用優勢:
軟體工具 PNOZmulti Configurator 可用於配置小型安全控制器 PNOZmulti 2 的硬體,並創建安全電路。原創的可程式安全程式經驗證易於使用。
版本 11.4 包含這些新功能:
具備 8 個安全輸入和 4 個安全電晶體輸出的防護等級 IP67 的分散式輸入與輸出模組,使得分散式週邊設備能夠透過 4 個 5-pin M12 母接頭直接連接到 PNOZmulti 2。在現場中,可靈活監控總共多達 64 個 感測器或致動器。減少接線可節省試運轉期間的成本。具備不鏽鋼螺絲連接的版本可供選擇,例如用於食品業。
用於確保 Safety over EtherCAT 模組 PNOZ m EF EtherCAT FSoE 安全的版本 102 已整合到軟體工具中。使用 FSoE 意指您可以在現場總線 Fieldbus 層級,採用「單一纜線解決方案」實行安全工廠設備結構。
頻率濾波可配置成抑制短期不合理頻率信號或 EMC 干擾。
基礎主模組 PNOZ m B1 可透過使用者管理防止未授權存取。為透過 PNOZmulti Configurator 存取裝置或進行某些任務,使用者必須以其存取資料進行身分驗證。因此,使用 PNOZmulti 2 不僅安全而且可靠!
PSENscan 雷射掃描器功能模塊、AGVS 運動監控
自軟體版本11.3.0起,新模塊可提供最安全且靈活的監控:
搭配用於監控 2D 區域的安全雷射掃描器 PSENscan,區域選擇功能模塊可為固定與動態移動危險區域安全防護提供高效的解決方案。例如,以此方式,可以安全監控開放式機器人單元,也可以保證物流或生產環境中的高效程序。
硬體 – 專為應用完美量身打造:
您的應用優勢:
這些是您將在版本 11.2.0 中找到的新特色:
為了維護安全防護並防止未授權重新啟動,將小型控制器 PNOZmulti 2 和讀取單元 PITreader 與 RFID 技術結合使用。在軟體工具中,三個新功能元件讓您能夠針對工廠設備與機械實行安全使用與重新啟動管理。所登入的密鑰皆儲存在使用者程式中的清單裡。在所有密鑰都登出之前,機器無法重新啟動。排除了操縱的可能性,因為在進入或離開設備時,密鑰都不允許留在 PITreader 中。盲點元件要求在重新啟動之前檢查工廠中看不見的區域。以此方式,您可以對您的工廠設備與機械的服務操作提供靈活安全防護。您可以在任何門口登入與登出,從而節省時間,特別是在較大型設備。
計劃中的新版機械規則(機械指令的後續版本)要求實施能夠防止未授權存取裝置資料的資安機制。資安特色已在 PNOZ m C0 中考慮到。因此,PNOZmulti 2 已為未來做好了準備。
配置模組程式時,兩個新功能元件可用於安全類比輸入模組 PNOZ m EF 4AI。識別元件可偵測某段期間內類比值的變化。若您希望監控數值是否在已設定的上下限範圍內變化,則可以使用「ramp」元件。若數值超過或低於這些限值(加上容差),則 PNOZmulti 2 會啟動適當補救措施。無論您監控的是液位、溫度、壓力、速度或其他參數 – 您的製程皆為安全。
您可以將最多 6 個 輸出模組 PNOZ m ES 14 DO 連接到基礎主模組 PNOZ m B1。因此,您可以經濟實惠地啟用指示燈、信號燈、發光按鈕及許多其他標準任務。
*PNOZmulti Classic 與 PNOZmulti Mini 產品系列於 2024 年 12 月 31 日停產。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]