PNOZmulti 2 小型控制器 – 基礎主模組

您應用的基礎:哪個是合適的基礎主模組?

哪個是合適的 PNOZmulti 2 基礎主模組?

可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 可用於各種工廠與機械工程設計領域。PNOZmulti 2 可用於安全監控安全功能,並符合經濟效益執行標準控制功能。

可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 具有模組化設計:選擇基礎主模組,然後選擇所需擴充模組數量以滿足您的應用需求。

精巧型獨立基礎主模組 PNOZ m C0 並非模組化且不可擴充。寬度 22.5 mm,與安全繼電器一樣窄,但與安全控制器一樣功能強大。

硬體和應用配置皆在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中創建。完成之後,配置會載入到程式記憶體上並插入基礎主模組中。配置可在試運轉之前離線模擬 – 無需硬體。

最小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 獨立基礎主模組 PNOZ m C0

最小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 獨立基礎主模組 PNOZ m C0

獨立基礎主模組非常精巧,只有 22.5 mm 寬。配備八個可自由編程安全輸入和四個安全電晶體輸出,可監控機器上最多四項安全功能。依應用而定,可用於實現高達 EN ISO 13849-1 的 PL e 和 EN IEC 62061 的 SIL CL 3 的安全要求。對於包裝、機器人單元或食品與飲料領域等產業和應用的小型機器來說,PNOZ m C0 安全、高性能且高度經濟實惠。採用安全門系統 PSENmlock、安全光柵 PSENopt II 或安全開關 PSEN 等安全感測器技術擴大防護動力裝置。

無論機器類型、工廠類型、國家或產業為何,您皆可以使用小型安全控制器 PNOZmulti 2。若您機器上的安全功能數量增加,則您可以轉換成模組化的可擴充基礎主模組 – PNOZ m B0、PNOZ m B0.1 或 PNOZ m B1。因此,「多種功能 – 一個解決方案!」的口號,即使在上市 20 年後仍然適用。

您的應用優勢:

  • 使用免授權費提供的軟體工具 PNOZmulti Configurator 創建安全電路
  • 最大靈活性:輸入和輸出可自由設定在 PNOZmulti Configurator 中
  • 定製成本,可節省控制機櫃中的空間:與安全繼電器一樣窄,與安全控制器一樣功能強大

其他資訊:

小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 用於安全應用的全新基礎主模組!

小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 全新基礎主模組

您是否需要監控您的機器上最高可達 PL e / SIL CL 3 的安全功能?全新基礎主模組 PNOZ m B0.1 可用作獨立式裝置,或在模組化系統中採用最多一個 I/O 模組擴充:全新繼電器輸出模組 PNOZ m EF 2DOR 。或者,您最多可以使用這些 I/O 模組之一:PNOZ m EF 16DI 或 PNOZ m EF 8DI4DO 或 PNOZ m EF 8DI2DOT 或 PNOZ m EF 4DI4DOR 或 PNOZ m EF 4DI4DORD。

模組化系統可控制成本

由於配備 PNOZ m B0.1 的模組種類繁多,您可以靈活組裝您的應用以滿足您的需要:所有安全功能皆可自由配置以適應特定應用。這使得系統能夠量身打造您的應用。

PNOZmulti Mini 的簡單移轉

搭配全新繼電器輸出模組,全新基礎主模組可作為精巧型控制器 PNOZmulti Mini 的相容後續產品,處理此產品系列的所有特定任務。自軟體工具 PNOZmulti Configurator 的版本 11 起,現有 PNOZmulti Mini 專案可簡單移轉到全新基礎主模組 PNOZ m B0.1。用於連接分散式輸入模組 PDP 或用於網路連結幾個 PNOZmulti 2 系統的現有連結模組也可與全新基礎主模組一起使用,由此涵蓋所有安全應用。

您的應用優勢

  • 由於認證硬體和便利直覺式軟體工具,可進行安全操作
  • 符合成本效益且永續:多種自動化環境及通訊系統適用的全球安全標準

其他資訊:

優勢一覽

  • 由於使用擴充模組,因此可以準確符合應用而量身打造的成本
  • 透過對應模組連接所有通用的現場總線 fieldbus 系統,縮短停機時間和提升工廠設備可用性
  • 使用者易於使用的診斷選項
  • 最高安全性 – 依應用而定,最高可達 EN ISO 13849-1 的 PL e 和 IEC 62061 的 SIL CL 3。

功能特色概述

基礎主模組 PNOZmulti 2 的特色
  • 發光顯示器能提供更快速的調試和簡單的診斷
  • 可顯示:錯誤訊息、供應電壓狀態、輸入和輸出、狀態和裝置資訊、個人化客戶文字
  • 左側最多可連接 4 個擴充模組,以及 1 個通訊模組和 1 個現場總線 fieldbus 模組
  • 插入連接端子 – 可選擇彈簧式端子或螺絲端子 (以配件提供)
  • 可交換式程式記憶體
  • 診斷介面

基礎主模組 PNOZmulti 2 – 可監控什麼?

下列可連接到基礎主模組:

  • E-STOP 按鈕
  • 安全門限制開關、安全門開關
  • 安全光柵
  • 雷射掃描器
  • 雙手按鈕
  • 操作模式選擇開關
  • 壓力感測安全地墊
  • 感測器
  • 使用權限 PITreader
  • 功能上安全操作模式選擇 PITmode

當與人機介面 PMI控制裝置 PIT安全感測器技術 PSEN 及分散式周邊設備 PDP67 一起使用時,可形成一個作為完整解決方案的安全整體系統。

我們的產品系列:PNOZmulti 2 基礎主模組

PNOZmulti 2基礎主模組

可程式小型安全控制器PNOZmulti 2的基礎主模組為模組化且可向左右擴充。它們符合EN ISO 13849-1的PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3。最高可達到的等級取決於接線方式。

PNOZmulti2配件

您可在此找到預先組裝、各種長度的連接線,以便用來連接運動監控模組。也提供自行組裝版本,以連接多樣化的通用轉換器。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位