Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
連接線,USB 2.0 Type A on USB 2.0 Type Mini-B,
導體橫截面: 0.09 mm²,隔離線,纜線長度: 3 m
On request
用於可程式小型安全
控制器 PNOZmulti 2 的插入式彈簧端子 X1,編碼類型 2。
On request
用於可程式小型安全控制器
PNOZmulti 2 的插入式螺絲端子 X1,編碼類型 2。
On request
USB 記憶體,512 MB,用於 PNOZ m B1,基礎主模組 PNOZmulti 2。
On request
用於 PNOZ m EF SafetyNet 的插件螺絲式端子組、
通訊模組、小型控制器 PNOZmulti 2。
On request
PSEN im1介面,用於將多個
壓力感測安全踏墊連接到 PNOZmulti 系統並進行評估,尺寸為96 x 48 x 43.5mm(H x
W x D),連接類型為彈簧式端子。
On request
晶片卡用支架,用於 PNOZmulti、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu WB。
On request
PNOZmulti 晶片卡,10 件組,32 kB。
On request
用於 PNOZmulti、PNOZ s30、PSSu H PN、PSSu WR、PSSu
WB 的晶片卡讀卡機。
On request
用於連接
基礎主模組 PNOZmulti 左側模組的接頭,黃色/黑色(10 件)。
On request
基礎主模組 PNOZmulti 左側線端套管,
黃色/黑色(10 件)。
On request
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,1.5 m。
On request
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,2.5 m。
On request
用於 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 運動監控的轉接器電纜,5 m。
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer