PNOZmulti 2 小型控制器 – 通訊模組

採用PNOZmulti進行診斷—完整掌握狀況

小型控制器PNOZmulti 2的通訊模組

您可以將可程式小型安全控制器PNOZmulti 2 連接到通用現場總線 Fieldbus 和乙太網路系統。因此可保證連接到最大範圍的操作控制器。通訊模組可用於將診斷和狀態資訊傳送到更高層級控制器。

PNOZmulti 2 是具備廣泛連接選項的小型安全控制器。能輕鬆地在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中設定現場總線fieldbus模組的輸入和輸出。使用通訊與現場總線 Fieldbus 模組讀取診斷資料,並設定自動化功能的虛擬輸入與輸出。

不需變更程式即可將PNOZmulti連接到不同現場總線fieldbus系統,您只需更換成另一個適合現場總線fieldbus模組即可。在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中,按一下選擇診斷解決方案 PVIS。您可以輕鬆整合個別文字。

對於圖像顯示,您可以仰賴網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 提供搭配操作員終端機 PMIvisu 的完美自動化解決方案。

現在可提供 – 具備 Safety-over-EtherCAT 的小型控制器 PNOZmulti 2

將安全概念無縫整合到機器概念中 = 有效生產

同時傳輸控制與安全相關資訊,搭配在同一通道上傳輸安全相關與非安全相關資訊的安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE(= FailSafe over EtherCAT)使用 EtherCAT。EtherCAT 是開放式工業乙太網路協定。搭配基礎主模組 PNOZ m B1 的安全現場總線 Fieldbus 模組 PNOZ m EF EtherCAT FSoE可依要求而定,用作您的工廠設備或機器上的 FSoE Master、FSoE Slave 以及 EtherCAT Slave。這意指您可以在現場總線 Fieldbus 層級,採用「單一纜線解決方案」實行安全工廠設備結構。 中便利執行。例如,您可以在清單檢視中定義必要從屬裝置。可提供最多 4 個主控與主控連接,以及最多 60 個主控與從屬連接。

採用 PNOZmulti 2 作為 FSoE Master,輕鬆即可實行與安全雷達感測器 PSENradar安全驅動技術 PMC 的安全相關網路連結 – 兩者皆具備 FSoE 功能性。如有必要,附加支援 FSoE 的產品也可併入。

您的應用優勢:

  • 將安全概念無縫整合到機器概念中
  • 採用 Pilz 感測器與驅動技術的安全「單一纜線解決方案」
  • 減少接線節省成本
  • 眾多診斷選項可縮短機器停工時間

使用通訊模組PNOZmulti 2的優點

  • 由於與常見現場總線 Fieldbus 和乙太網路系統的連接,因此適用於各種應用
  • 現場總線fieldbus模組更換容易,不需變更程式
  • 容易操作的診斷選項,可減少停機時間並提升工廠設備可用性
  • 透過即時乙太網路 SafetyNET p 進行安全通訊
  • 無論產業、國家或機器類型為何,皆可使用小型安全控制器 PNOZmulti 2
標誌總覽

透過 SafetyNET p 進行安全通訊

透過安全即時乙太網路 SafetyNET p,您可以連結多達 16 個 PNOZmulti 2 基礎主模組。使用安全擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET 完成!第一步,可經由線性拓撲連結。32位元資料透過RTFL交換,能夠縮短應用的週期時間。結構淺顯易懂的資料介面以128位元處理輸入資料,以32位元處理輸出資料,賦予資料連結專屬特徵。

軟體工具 PNOZmulti Network Editor 可用於設定 SafetyNET p 網路和專案連結。直接從 PNOZmulti Configurator 調用,並可連結PNOZmulti專案的輸入與輸出的變量。當上傳到 PNOZmulti 系統,SafetyNET p 網路就可立即使用。

對於每個基礎主模組(PNOZ m B0 或 B1)使用安全擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET。基礎主模組可以依照需求進行組合。PNOZmulti 與 PNOZmulti Mini 基礎主模組也可透過 Multi Link 擴充模組併入到網路中。

通訊模組PNOZmulti 2的產品特色

  • 用於連接可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 基礎主模組的擴充模組
  • 可使用軟體工具 PNOZmulti Configurator 進行設定
  • 用於連接現場總線 Fieldbus 系統:至多可將 1 個現場總線 Fieldbus 模組連接到基礎主模組
  • 用於與現場總線 Fieldbus 通訊和錯誤的狀態指示燈
  • 可在 PNOZmulti Configurator 中,為控制系統PNOZmulti 2定義128個與現場總線fieldbus通訊的虛擬輸出
  • 插入式連接端子—可選擇彈簧式端子或螺絲端子配件
  • 僅適用於 PNOZ m B0:除了現場總線 Fieldbus 模組以外,能夠連接具備兩個乙太網路介面的通訊模組 PNOZ m ES ETH,以及具備一個 RS232 介面的 PNOZ m ES RS232

有關通訊模組 PNOZmulti 2 技術性質的更多資訊,也可在可程式小型安全控制器 PNOZmulti 的技術目錄中找到。 

下載

我們的產品系列:PNOZmulti 2—通訊模組

PNOZmulti 2—通訊模組

在此可找到所有常見通訊網路的通訊模組和現場總線fieldbus模組!
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位