作為安全開關 PSENmech 的重要元件,安全機械式安全鎖定裝置 PSENmech 可為安全監控可移動防護裝置提供經濟實惠解決方案。安全門將牢固鎖定,直到危害機器移動停止。只要安全門開啟,就可防止危險運動的意外重啟。
機械式安全鎖定裝置 PSENmech
PSENmech – 讓門保持關閉狀態!
採用安全插銷 PSENbolt 擴充 PSENmech
將機械式安全鎖定裝置 PSENmech 與安全插銷 PSENbolt 結合,成為包含機械插銷、把手及安全鎖定裝置的完整解決方案。
安全插銷可提供多種版本。您可以選擇標準版本或有密鑰的版本。後者使得插銷能夠鎖定在某個位置,並由此防止機器在例如維護期間意外重新啟動。
具備安全護罩鎖定功能的安全門監控的經濟解決方案 – 可為您帶來的優勢
- 由於逃生與緊急釋放裝置選項,適用於無障礙門
- 各種致動器和 M12 連接使得安裝靈活且快速
- 頭部和 3D 致動器由金屬製成,因此產品使用壽命長
- 外殼具有防塵與防水特色
- 由於 M12、5-pin 產品類型,適合連接到 PDP67 或 等分散式模組
- 例如,安全解決方案配備可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2
機械式安全鎖定裝置 PSENmech 的特色
- 依據 EN 60947-5-1 標準監控可移動式護罩的位置
- 專為最高符合 EN ISO 13849-1 的 PL e、EN IEC 62061 的 SIL CL 3 的應用所設計(必須使用 2 個裝置才能符合最高要求)
- 鎖固力:1500 N
- 驅動方向:5(包含以上)
機械式安全鎖定裝置的應用選項
安全鎖定裝置 PSENmech 適用於人員與程序保護,並可用於許多產業和應用,例如包裝與汽車業或在工具機上等。
特別是,若您正在尋找用於安全門監控的經濟實惠的基本解決方案,則機械式安全鎖定裝置 PSENmech 適合您的應用。PSENmech 可輔以逃脫釋放裝置或緊急釋放裝置。