text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
15 Products found
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理磁力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
安全門系統有防護鎖定,有標準致動器, 聯鎖原理彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c, 電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。

On request
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。

On request
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理 磁力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
安全門系統有防護鎖定,有角度致動器,聯鎖原理 彈簧力,接點 2 n/o、2 n/c,電源電壓 24 V AC/DC。

On request
PSEN me1.02S/AS M12
570011
GTIN: 4046548065350
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。

On request
PSEN me1.21S / 1AR
570008
GTIN: 4046548065732
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理:彈簧力 1500 N,接點:1 N/O,3 N/C, 電源電壓 110 - 230 V AC。

On request
PSEN me1.02S/AR M12
570012
GTIN: 4046548094787
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理彈簧力,接點:2 N/O,2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。

On request
PSEN me1.02M/AR M12
570014
GTIN: 4046548095401
機械安全護罩鎖定裝置,有活動式致動器, 連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。

On request
PSEN me1.03M/AS n
570015
GTIN: 4046548095418
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC,M12/5-pin 連接。

On request
PSEN me1.02M/AS M12
570013
GTIN: 4046548094794
機械安全護罩鎖定裝置,有直式致動器, 連鎖原理磁力,接點:2 N/O,2 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC,M12/8-pin 連接。

On request
PSEN me1.02S / AA
570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

On request
PSEN me1.02S / AS
570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

On request
PSEN me1AA
570103
GTIN: 4046548099720
Angle Actuator

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use