text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 17 產品
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 8-pin, 連鎖原理彈簧力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 1 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,1 N/O, 電源電壓 24 V AC/DC。 ...

根據要求
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 1 N/C,接點防護鎖定 3 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 5-pin, 連鎖原理磁力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 1 N/C,接點防護鎖定 3 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 3 N/C,接點防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點聯鎖 2 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 2 N/C,接點防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 2 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C, 電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理磁力, 接點連鎖 1 N/C,1 N/O,接點防護鎖定 1 N/C,1 N/O, 電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
機械安全門系統 PSENmech,連鎖原理彈簧力, 接點連鎖 3 N/C,接點防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 8-pin, 連鎖原理磁力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 2 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
機械安全門系統 PSENmech,配備 M12 連接 5-pin, 連鎖原理彈簧力,接點連鎖 1 N/C,接點 防護鎖定 1 N/C,電源電壓 24 V AC/DC。

根據要求
PSEN me5 AA
6L000002
用於安全門系統 PSEN me5 的彎角致動器。致動半徑 R ≥ 600 mm。

根據要求
PSEN me5 AS
6L000001
用於安全門系統 PSEN me5 的標準致動器。致動半徑 R ≥ 800 mm

根據要求
PSEN me5 AF
6L000004
用於安全門系統 PSEN me5 的微調式致動器。致動半徑 R ≥ 400 mm。

根據要求
PSEN me5 AR
6L000003
用於安全門系統 PSEN me5 開關的半徑致動器,用於小型 轉板。致動半徑 R ≥ 150 mm。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途