text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
8 Products found
PSEN op4B-2-050/1
630800
GTIN: 4046548076592
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 500 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12, 發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4B-4-090/1
630802
GTIN: 4046548076615
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 900 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12, 發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4B-L-080/1
630809
GTIN: 4046548076721
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 L 型設置,類型 4,800 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN op4B-4-120/1
630803
GTIN: 4046548076622
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 1200 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4B-L-050/1
630808
GTIN: 4046548076714
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 L 型設置,類型 4,500 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN op4B-3-080/1
630801
GTIN: 4046548076608
安全防護光柵,類型 4,PL e,身體保護,保護範圍高度 800 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4B-T-050/1
630810
GTIN: 4046548076738
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 T 型設置,類型 4,500 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。

On request
PSEN op4B-T-080/1
630811
GTIN: 4046548076745
依據 DIN EN 61496 從防護光柵(類型 4,PL e,身體保護)、支架及屏蔽臂 T 型設置,類型 4,800 mm,接頭 M12,發射器: 4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin,裝置未隨附連接纜線 。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use