text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
4 Products found
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
安全防護光柵,類型 2,PL c,身體保護,保護範圍高度 800 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12, 發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
安全防護光柵,類型 2,PL c,身體保護,保護範圍高度 1200 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
安全防護光柵,類型 2,PL c,身體保護,保護範圍高度 900 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12, 發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
安全防護光柵,類型 2,PL c,身體保護,保護範圍高度 500 mm,屏蔽功能,電源電壓24 V,接頭 M12,發射器:4-pin 和 5-pin,接收器:5-pin 和 8-pin, 裝置未隨附連接纜線。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use