安全光柵 PSENopt 和 PSENopt II 非常適合實行無障礙安全概念的所有產業領域。可提供全方位配件系列,以最佳整合到您的應用中:從用於衝擊、碰撞及震動保護的柱狀保護外殼,到用於多面安全防護的折射鏡,直到完整屏蔽套件。再者,您將在連接技術下找到可供選擇的纜線、接頭及轉接器。
憑藉我們的服務,我們也可以為機械安全和自動化提供支援。享有包含諮詢、工程設計及訓練的廣泛產品組合。
在我們的全方位纜線與插件接頭系列中,您將找到多種材料和長度的纜線、接頭及轉接器。選擇符合您的應用的產品 – 有多種可供選擇!
用於對危險點進行多面安全防護的反射鏡柱
將您的安全光柵與 PSENopt II 反射鏡柱結合,可安全防護危險區塊的多個側面。僅採用一對光柵和兩個反射鏡柱,您就可以監控最多三個進入側面。您可以節省接線作業、空間及成本。反射鏡柱是由柱狀保護外殼和整合式反射鏡構成,並可與我們所有的光柵感測器 PSENopt 和 PSENopt II 一起使用。
PSENopt II 可調式底座是可選配配件,可提供附加保護防止強力機械衝擊。亦適用於不規則的表面上安裝反射鏡柱。
可防止損壞的柱狀保護外殼
柱狀保護外殼可為您的安全光柵提供最佳保護,防止因例如碰撞而損壞。柱狀保護外殼也可用於安全光柵的獨立安裝。
關於在不平坦表面上的簡單組裝,柱狀保護外殼可搭配 PSENopt II 可調整式底座元件使用。
PSENopt II 上鎖裝置可防止重新啟動
採用我們的配件 PSENopt II 上鎖裝置,您可以防止機器重新啟動。例如,在危險區域內進行維護作業時,這是必要的。PSENopt II 上鎖裝置是由如同旋轉臂一樣附接到安全光柵側面的組裝單元組成。一旦進入危險區塊,則旋轉臂可在安全光柵的視野前面折疊,並裝配上鎖裝置。光柵的視野不再清楚,因此可防止重新啟動。
相較之下:以往只能藉由在危險區塊中使用附加安全感測器或透過目視檢驗(換言之,藉由查看危險區塊)而防止重新啟動。採用 PSENopt II 上鎖裝置,您即擁有安全解決方案,省下附加安全感測器的成本。
所有 PSENopt II 安全光柵上的整合式編碼
安全光柵的實體設置沒有限制。由於編碼,因此即使實體距離再近,安全光柵感測器也不再相互干擾。這在第一對光柵上的發射器往第二對光柵上的接收器的方向發射光束時,格外重要。
在此情況下,只需配置不同光束代碼的光柵對即可!提供以下選擇:「代碼 A」、「代碼 B」及「未編碼」。編碼整合於所有 PSENopt II 安全光柵內。
與小型安全控制器 PNOZmulti 2 結合時,安全光柵 PSENopt II 可提供屏蔽安全功能。這使得材料能夠在生產正在運行的同時運輸進出危險區塊,因此可確保生產程序平穩流暢,避免不必要的機器停工時間。附加屏蔽臂可大幅簡化整合和組裝。直接組裝到安全光柵上可節省空間,並避免附加安裝。依所需應用而定,您可以沿著任何位置上的屏蔽臂組裝必要的感測器。用於屏蔽整合的預組裝套組可用於 PSENopt II 和 PSENopt 兩者。PSENopt 進階已內含屏蔽功能;其整合在安全光柵內。
PSENopt Configurator 可簡化對安全光柵 PSENopt 進階進行試運轉與操作。所有個別光束在軟體中皆為可見,因此您可以在一個工具中為您的安全光柵實行整個配置。
屏蔽、遮蔽或可串接等功能可快速且輕鬆配置。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw