text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
73 Products found
PSEN op Bracket
630324
GTIN: 4046548002010
用於 PSEN op1.1 / 1.2 的支架,反射片。

On request
PSEN op Reflector
630323
GTIN: 4046548002027
用於 PSEN op3.3 的反射片。

On request
PSEN op Bracket kit
630325
GTIN: 4046548002003
用於 PSENopt 的角度支架。

On request
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
GTIN: 4046548001983
用於 PSENopt 的橡膠緩衝角度支架。

On request
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
GTIN: 4046548001990
用於 PSENopt 的可調式角度支架。

On request
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
GTIN: 4046548001839
用於檢查功能的測試棒,直徑 30 mm,手部保護。

On request
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
GTIN: 4046548001846
用於檢查功能的測試棒,直徑 14 mm,手指保護。

On request
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
GTIN: 4046548001884
雷射定向輔助。

On request
PSEN 2S/4S bracket
630712
GTIN: 4046548057492
用於 PSEN op2S / 4S 的安裝支架,PU = 2 件。

On request
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
GTIN: 4046548062939
用於 PSEN op4F/H.../1 和 PSEN op2H.../1 的安裝支架,可旋轉 版本,PU = 4 件。

On request
PSEN op Mirror-090/1
630902
GTIN: 4046548068542
折射鏡 80 mm 寬,長度 90 cm。適用於 PSENopt 系列 < 90 cm 的所有 防護光柵。直接安裝到 機器上需要「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」安裝支架 ,而安裝在「PSEN op Protective」中需要安裝支架 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」。

On request
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
GTIN: 4046548068634
具有對應 安裝支架的5 個長度 135 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。

On request
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
GTIN: 4046548068627
具有對應 安裝支架的5 個長度 120 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。

On request
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
GTIN: 4046548068641
具有對應 安裝支架的5 個長度 150 cm 的PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。

On request
PSEN op67-69K-075/1
630934
GTIN: 4046548068764
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 75 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。

On request
PSEN op67-69K-090/1
630935
GTIN: 4046548068771
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 90 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。

On request
PSEN op Lens Shield-3-080
630923
GTIN: 4046548068689
具有對應 安裝支架的5 個長度 80 cm 的PMMA Altuglas 底板,用於保護 安全防護光柵「PSEN op..B-3-080」的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。

On request
PSEN op67-69K-060/1
630933
GTIN: 4046548068757
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 60 cm的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。

On request
PSEN op67-69K-045/1
630932
GTIN: 4046548068740
使用PMMA 壓克力管材密封和保護 長度 45 cm 的安全防護光柵「PSEN op.../1」系列。IP 保護等級從 IP65 提高至 IP67、IP68 及 IP69K。帽蓋處的 Gore-Tex 膜可防止灰塵和水 侵入以及內部凝結。防護光柵的連接纜線 透過 M16 PG 纜線螺絲連接,並可防止 灰塵和水侵入。

On request
PSEN op Lens Shield-015/1
630910
GTIN: 4046548068559
具有對應 安裝支架的5 個長度 15 cm 的 PMMA Altuglas底板,用於保護安全防護光柵「PSEN op.../1」系列 的前螢幕避免灰塵、切屑或 火花。為保護一對安全防護光柵,需要 2 個「PSENop Lens Shield」。

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use