text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
37 Products found
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.

On request
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
用於將 PSEN ml b 或 PSEN ml s 連接到 PDP67 的 Y 型轉接器,1 x 8- pin M12 母接頭,直式,2 x 5-pin M12 公接頭上的 A 編碼,直式,A 編碼

On request
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
將用於未編碼 PSENopt II Advanced 的傳送器和接收器連接到 FS 輸入的 Y 轉接器,5-pin M12公接頭(X3, 評定單元連接),直式,A 編碼對 5-pin M12 母 接頭(X1,傳送器),直式,A 編碼和 5-pin M12 母 接頭(X2,接收器),直式,A 編碼

On request
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
用於使用 PITgatebox IOLS 無需進一步串接 Pilz 感測器的轉接器,8-pin M12 公接頭,直式,A 編碼和 5-pin M12 母接頭,直式,A 編碼對 5-pin M12 公接頭, 直式,A 編碼,纜線長度:0.15 m

On request
PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag (安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。

On request
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,3 × 0.34 mm²,黑色,用於將 PSENopt M12 發射器(安全光柵)連接到 PSS67 和 PDP67。

On request
PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼安全開關) 連接到 PSS67 和 PDP67。

On request
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將感測器 PSENop2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B(安全光柵)的接收器 連接到 PSS67 和 PDP67。

On request
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1, 感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,用於連接 PSENcode 和 PSENslock。

On request
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1, 感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於連接 PSENcode 和 PSENslock。

On request
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
配件 PSENopt,Y 型纜線含 PSEN op4B-T/S/L 光防護件用接頭直式 M12

On request
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於 將 PSENslock 感測器(安全門監控)連接到 PSS67 和 PDP67。

On request
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
纜線,轉接器,IP67,M12 公接頭,黑色,直式,8-pin,M8 母接頭上的 A 編碼,黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,適用於所有 8 種信號的內部接線 1:1, 用於連接 PSEN 感測器的轉換器。

On request
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭配備 A 編碼,黑色,直式,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黃色,用於將接收器從 感測器 PSEN op4F&/1 和 PSEN op4H&/1(安全光柵)的基本版 連接到 PSS67 和 PDP67。

On request
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,感測器)上的 A 編碼, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,信號輸出/Lock_Unlock), 黑色,直式,4-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,4 × 0.25 mm²,黑色, 用於在連接 PSENcode 和 PSENslock 時斷開輔助信號。

On request
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
連接電纜、4-pin M8 母接頭、彎角、A 編碼、在 5- pin M12 公接頭上、直式、A 編碼、電纜長度:2 m

On request
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
連接電纜,4-pin M8 母接頭,直式,A 編碼,在 5- pin M12 公接頭上,彎角,A 編碼,電纜長度:2 m

On request
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
纜線 Y-轉接器 – 配備 Y 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),黑色,直式,8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,黑色,直式, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器),黑色,直式, 8-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,8 × 0.14 mm²,黃色,內部接線可排除電氣上 連接的不正確插入,用於 連接 PSENcode 和 PSENslock。

On request
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M12 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M12 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的不正確插入,用於連接 PSENcode,用於 直接連接感測器上的 PSENslock。

On request
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
插件接頭,Y-轉接器,IP67,M8 公接頭(X1,評估裝置), 8-pin,M8 母接頭(X2,感測器/下一個 插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,感測器), 8-pin,A 編碼,內部 接線可排除電氣上連接的錯誤插入,用於連接 PSENcode,用於 直接連接感測器上的 PSENslock。

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use