將初級包裝的包裝生產線自動化時,所包裝的品項主要是食品、飲料、藥品甚至是消費品。特別是在這些產業中,對於程序保護和衛生的要求很高,因此包裝機器和工廠經常進行清潔程序。有關裝瓶工廠、成型、填充及密封機器,以及輸送物流等工廠與機械設備,可用性和安全性也是重要標準。所有要求皆可使用我們的技術滿足,例如控制技術、安全感測器及運動控制解決方案。
我們的重點在於您包裝機器的自動化、操作人員安全性以及避免不必要機器停工時間,同時維護最大產能和靈活性。
將初級包裝的包裝生產線自動化時,所包裝的品項主要是食品、飲料、藥品甚至是消費品。特別是在這些產業中,對於程序保護和衛生的要求很高,因此包裝機器和工廠經常進行清潔程序。有關裝瓶工廠、成型、填充及密封機器,以及輸送物流等工廠與機械設備,可用性和安全性也是重要標準。所有要求皆可使用我們的技術滿足,例如控制技術、安全感測器及運動控制解決方案。
我們的重點在於您包裝機器的自動化、操作人員安全性以及避免不必要機器停工時間,同時維護最大產能和靈活性。
在這次的免費網路研討會中,我們將會探究 EN 415 系列標準 – 規定包裝機器(從填充線到墊板裝載機)必須如何設計和操作以保護人員,並確保法規遵循的歐洲安全標準。
您將會學到:
無論您是機器建置商、安全工程師或包裝部門經理,這次的網路研討會皆將為您提供開發更安全、更智慧且更合規的包裝系統所需觀察見解。免費註冊,並在包裝安全方面取得先機!
(本網路研討會僅提供英文版。)
磁性安全開關 PSENmag 可監控嚴苛工業環境中的安全門和位置。不鏽鋼外殼可耐受髒汙和高溫。杜絕沉積物:您機器上的外蓋或轉板因此也受到保護,即使在熱蒸氣消毒等積極清潔方法後也是如此。
由於外殼堅固耐用,不鏽鋼版本的 PSENmag 甚至能夠可靠監控爆炸環境。因此,具有 IP67/IP69K 防護等級的堅固耐用開關以及我們的纜線(經 ECOLAB GmbH 認證)是食品、藥品及化妝品安全包裝的理想選擇。
IT 和 OT(操作技術)的網路連結意指您的包裝機器(如裝瓶工廠)需要附加保護。可保護您的控制網路,防止未經授權存取所造成的非法竄改。因此,您的機器在發生外部攻擊時仍然安全。舉例來說,您可以將其與上位的可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2、自動化系統 PSS 4000(如圖)或任何其他控制系統連接。
I.A.M. 可為員工保護、責任保護、最大產能以及保護資料的最佳可能方式提供個別解決方案。時常有必要切換操作模式,特別是在包裝機器上。採用操作模式選擇與存取權限系統 PITmode,您可以保護員工避免危害,並防止機器受到未經授權實體進入。與小型控制器 PNOZmulti 2 或 PSS 4000 結合使用,讀取單元PITreader可防止對 HMI 面板進行非必要存取,從而透過 PIToe 4s 等按鈕或透過 PMIvisu 面板上的觸控輸入更換不安全的密碼。若使用第三方控制器,則使用配備單獨評定單元(PITm4 SEU)的 PITmode 組合版本。
即使對例如在維護裝瓶工廠時所使用的安全門,但使用針對每個傳收器密鑰的個別權限仍可控制進入。採用「隨身鑰匙 Key-in-pocket」解決方案,使用者的資安 ID 將儲存在 PNOZmulti 2 或 PSS 4000 中的安全清單中。在所有使用者皆再次登出之前,工廠無法重新啟動。此外,依您的要求而定,與模組化安全門系統結合使用可為安全防護裝置、人員及程序保護提供個別解決方案。
特別是對於自動化包裝程序(如成型、填充及密封),關鍵在於具備嚴格定位準確度和驅動同步要求的運動控制系統。舉例來說,包裝材料的滾筒和進紙器的高速運作,意指高度安全性對於操作人員至關重要。由於安全運動(驅動整合的安全 PMCprotego DS,安全性可直接在驅動控制器內提供,從而可節省空間並提供廣泛多種安全與運動監控功能。
我們節省空間的伺服馬達 PMCprotego SZ 可進行所有運動任務,從而更加完善運動控制解決方案。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]