text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
7 Products found
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
GTIN: 4046548057973
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC, UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器,塗層版本。 裝置監控 馬達停機期間所產生的 EMC 電壓。

On request
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
GTIN: 4046548009156
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC, UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器。裝置監控 馬達停機時所產生的 EMC 電壓。

On request
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.0075 – 0.5 V AC/DC,UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器。裝置 監控馬達停機期間所產生的 EMC 電壓。

On request
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線, 輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 - 240 V AC/DC,UM = 0.12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V,寬度:45 mm,靜止監控器。裝置監控 馬達停機時所產生的 EMC 電壓。

On request
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
GTIN: 4046548007923
安全繼電器(獨立),輸入:測量輸入 1/3-相位 馬達,輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 - 240 V AC/DC,UMmax = 690V, 切換閾值 20 - 500 mV,寬度 45 mm,插入式彈簧端子, 靜止監控器,馬達停機期間 所產生的 EMC 電壓。

On request
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
GTIN: 4046548007916
安全繼電器(獨立),輸入:測量輸入 1/3-相位 馬達,輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 - 240 V AC/DC,UMmax = 690V, 切換閾值 120 - 3000 mV,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,靜止監控,裝置監控 馬達停機期間所產生的 EMC 電壓。

On request
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
GTIN: 4046548050608
安全繼電器(獨立),輸入:測量輸入 1/3-相位 馬達,輸出:2 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 - 240 V AC/DC,UMmax = 690V, 切換閾值 7.5 - 500 mV,寬度:45 mm,插入式彈簧端子, 靜止監控器,裝置監控 馬達停機期間所產生的 EMC 電壓。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use