text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
13 Products found
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 230 V AC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控,回授迴路。

On request
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
GTIN: 4046548008364
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。

On request
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
GTIN: 4046548008395
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。

On request
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
GTIN: 4046548011548
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 24 V AC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
GTIN: 4046548011487
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:2 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
GTIN: 4046548011470
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O,輸出 2 N/O,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,整合式螺絲端子, 雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
GTIN: 4046548011517
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 V DC,寬度:45 mm,整合式螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
GTIN: 4046548011289
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 115 V AC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
GTIN: 4046548011296
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB = 110 V AC,寬度:45 mm,整合螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
GTIN: 4046548011265
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 230 V AC,寬度:45 mm,整合式螺絲端子 ,雙手控制繼電器,用 雙手按鈕同步監控。

On request
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
GTIN: 4046548009736
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,2 SC,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。

On request
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
GTIN: 4046548009705
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB = 24 V AC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控,回授迴路。

On request
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
GTIN: 4046548009699
安全繼電器(獨立),輸入:每個按鈕 1 N/O、1 N/C, 輸出:3 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 螺絲端子,雙手控制繼電器/雙手按鈕同步 監控。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use