電氣監控繼電器 PMDsrange

控制各種情況

採用Pilz皮爾磁電氣監控繼電器!無論是監控電壓、相位序列、電流、絕緣、實際功率、溫度、靜態或錯誤電壓,您都能找到適合各種監控任務的適當裝置。為您的機器或系統提供可靠的電氣監控及控制,永遠是最優先的考量。

使用監控繼電器PMDsrange 的優點

  • 可以在前端設定參數,表示可以快速開始執行任務
  • 節省控制機櫃中的空間:寬度僅22.5 mm
  • 透過LED狀態顯示來快速診斷

易於使用的功能

  • 尺寸 (高 x 寬 x 深):87 x 22.5 x 122 mm
  • 可選擇的測量範圍
  • 在所有操作電壓中皆提供

操作 – 只需設定即可:可使用螺絲起子,將 PMDsrange 監控繼電器設定至所需要的範圍及操作模式不需使用工具即可嵌入標準軌道,可確保快速而方便的安裝。

節省控制機櫃中的空間:監控繼電器外殼精巧、薄型,安裝寬度僅22.5 mm。搭配其高效能和高性能密度,在控制機櫃中僅需使用最少的空間。

接點 – 長效強度:所有監控繼電器上的接點都是以100 mA至5 A的安培數進行設計。某些監控裝置具備含有特殊接點的繼電器,能讓它們安全地切換較小的電流,最低可至1 mA。

端子:我們的端子是針對從0.25 mm,到最大4 mm的纜線截面所設計。一個端子最多可連接2條纜線(每條纜線最大截面 1.5 mm)。

LED顯示:所有監控繼電器皆有兩個高亮度LED,一個為操作電壓用的綠色指示燈,一個為紅色的錯誤/狀態指示燈。

電氣監控繼電器的實務

具備電壓監控的「裝瓶工廠」

例如使用電壓監控器來監控裝瓶工廠的電壓供應。監控繼電器可確保以受控制的方式來關閉廠房。它也能保護免於不受控制的重新啟動。

具備相位序列監控功能的「滾輪裝置」

使用相位序列監控器來監控相位序列。如此可以降低人和機器的危險情況的數量。例如在滾輪上設定錯誤的旋轉方向。

 

具備絕緣監控的「醫院」

在醫院使用絕緣監控。例如在外科手術室中,其預防性維護及先進資訊可協助達成更高的可用性。

具備真實功率監控的「空調工廠」

不同真實功率監視器的範圍與應用數目一樣多。使用測得的真實功率,可以推導出變量,例如填充量(fill level)、體積(volume)、力矩(torque)或空氣壓力(air pressure)。因此它能檢查空調工廠的污染、流量率或耗損情況。

具備電流監控的「螺旋輸送機」

 在像螺旋輸送機之類的機器上,需要電流監控。它能保護免於堵塞和磨損,並協助提供預防性維護。

具備熱敏電阻監控的「馬達」

使用熱敏電阻監控來保護您的馬達免於過熱。也能防止自動啟動。這在不易散熱,以及在需要頻繁啟動和制動的馬達時尤其重要。

具備靜態監控的「鑽孔機上的自動工具更換」

達成靜態時啟動自動工具更換!因為有靜態監控功能,因此可以達成這種效果。您擁有具有不同流程時間的工具,因此能更快速地繼續工作。因此您可以改善您的流程時間。不包含靜態監控,將會計算自動工具更換,以適合需要最長流程時間的工具。

「監控錯誤電壓及焊接變壓器的絕緣」

依據VDE 0545,需監控汽車廠房等場所的焊接變壓器,以查看是否有危險接點電壓及絕緣故障。您最多可針對危險電壓獨立監控焊接變壓器上的六個次要繞組。您也可以跨接點及接地錯誤偵測短路。同時您可以監控及顯示正確的接地連接。

當然,您也可以將監控繼電器PMDsrange產品用於此處之外的應用。

我們的產品系列:PMDsrange

PMDsrange – 電氣監控繼電器

使用PMDsrange電氣安全繼電器來監控電壓、相位序列、電流、絕緣、真實功率、溫度、靜態、錯誤電壓。

配件

本頁面顯示電氣安全繼電器PMDsrange的配件。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援