E-STOP按鈕開關PITestop

在危險時使用緊急停止維持安全

在危險時使用緊急停止維持安全

依據機械指令規定,工廠設備與機械設備必須配備緊急停止設備,以降低發生緊急時的危險性。請使用E-STOP按鈕開關PITestop來關閉處於危險狀況的工廠機械設備。PITestop為全球通用,並符合所有相關的國際標準與規定,例如 EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-5及 EN ISO 13850。

不同的版本,能為您提供任何工廠設備狀況適用的E-STOP:從發光按鈕開關與含有鑰匙或防護罩的版本,到防護等級IP 67皆有。具有多種 E-STOP 按鈕開關可用,例如面板或表面安裝版本

有關所需的電纜、插頭和適配器附件,請參閱連接技術

各種情況下均能確保安全 – 您可以獲得的優勢一覽

  • 用於緊急停止且相容於標準的蘑菇型按鈕開關
  • 各種E-STOP按鈕開關,能在不同情況下提供最高等級的安全性
  • 發光、含有鑰匙、適用於衛生環境 (IP 69K)
  • 擁有面板與表面安裝版本,提供了簡單、靈活性的安裝能力
  • 使用 E-STOP 符號,不需要其他操作語言的標籤
  • 採用快速連接技術 (直插技術) 提供整合式監控功能

E-STOP的特色

E-STOP的特色
  • 向右/向左旋轉後閉鎖
  • 由於採用環型彩色促動指示燈,因此可以清晰識別開關位置
  • 提供包含及不含Pilz皮爾磁標誌與E-STOP符號的版本


PITestop active

  • 啟用時會發光
  • 也可選購具備M12連線的表面安裝外殼

PITestop做為完整解決方案

PITestop緊急停止按鈕開關可用來搭配Pilz皮爾磁所提供的所有安全控制系統。串聯連接E-STOP開關,可大幅縮短您的接線時間!串聯電路的最大規模可擴充至50個緊急停止按鈕開關。

PITestop做為完整解決方案

適用於任何產業的E-STOP按鈕開關

我們的產品系列:E-STOP按鈕開關PITestop

E-STOP 按鈕 PITestop 套件

預先組裝、含有各種不同類型且適用於面板與表面安裝的套件,可讓您更容易地選擇。

PITestop/stop 接點模塊

使用個別的接點模塊來改造或完成您的個別 E-STOP 按鈕。

PITestop/stop按鈕

從我們眾多模組化的產品系列中選擇正確的 E-STOP:例如,發光式按鈕開關、配備鑰匙或防護罩的版本、IP67 防護標準。

PITestop/stop

您可以在此找到適用於 PITestop/stop 的配件。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援