text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
34 Products found
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧端子。

On request
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
GTIN: 4046548043709
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,包含有:有接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕,2 N/C,端子(螺絲式)。

On request
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
GTIN: 4046548043693
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕構成,2 N/C,1 N/O 端子(螺絲式)。

On request
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
GTIN: 4046548043686
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕構成,2 N/C,端子(螺絲式)。

On request
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
400521
GTIN: 4046548043716
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,包含有:有接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕,2 N/C,1 N/O,端子 (螺絲式)。

On request
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
400620
GTIN: 4046548061314
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由無 標誌和接點模塊的 E-STOP 緊急停止按鈕構成,2 N/C,端子(螺絲式)。

On request
PIT es Set1s-1
400430
GTIN: 4046548071450
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,1 N/C,端子 (螺絲式)。

On request
PIT es Set1s-1c
400431
GTIN: 4046548071467
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,1 N/C,有 彈簧端子。

On request
PIT es Set3s-5ns
400454
GTIN: 4046548071689
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由發光有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及接點模塊構成 ,2 N/C,有 M12 連接 5-pin。

On request
PIT es Set1s-6 s
400452
GTIN: 4046548071665
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及 帶監控的接點模塊構成,2 N/C,1 個信號接點,1 N/O,端子(螺絲式)。

On request
PIT es Set1s-5
400432
GTIN: 4046548071320
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子 (螺絲式)。

On request
PIT es Set1s-5ns
400453
GTIN: 4046548071672
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及接點模塊構成,2 N/C,有 M12 連接 5-pin。

On request
PIT es Set6u-5nr
400455
GTIN: 4046548071696
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊含薄型表面安裝外殼,用於導軌安裝的非 模組化套件,由小型 E-STOP 緊急停止按鈕 以及接點模塊構成,2 N/C,有 M12 連接 5-pin。

On request
PIT es Set5s-5c
400439
GTIN: 4046548071535
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由含 保護環和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧端子。

On request
PIT es Set5s-5 s
400450
GTIN: 4046548071641
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由小型有 E-STOP緊急停止符號和標誌和保護環的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶監控的 接點模塊構成,2 N/C,端子(螺絲式)。

On request
PIT es Set7u-5c
400442
GTIN: 4046548071566
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由 E-STOP 緊急停止按鈕(用於 衛生區域)以及有監控的接點模塊構成,2 N/C,有 彈簧式端子。

On request
PIT es Set5s-5
400438
GTIN: 4046548071528
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由含 保護環和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子 (螺絲式)。

On request
PIT es Set6u-5 cr
400451
GTIN: 4046548071658
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊含薄型表面安裝外殼,導軌安裝用非 模組化組,由小型 E-STOP 緊急停止按鈕 以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,有彈簧端子。

On request
PIT es Set3s-5
400436
GTIN: 4046548071504
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組,由 發光有 E-STOP 緊急停止符號和標誌的 E-STOP緊急停止按鈕以及帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子 (螺絲式)。

On request
PIT es Set3s-5 s
400449
GTIN: 4046548071634
PITestop,E-STOP 緊急停止/接點模塊組含表面安裝外殼,由發光有 E-STOP緊急停止符號和標誌的 E-STOP 緊急停止按鈕以及 帶監控的接點模塊構成,2 N/C,端子(螺絲式)。

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use