伺服放大器PMCprotego D

PMCprotego D - 以安全運動達成更多效果

伺服放大器PMCprotego D

在任何需要最大彈性和安全性的地方,使用現代化的PMCprotego D伺服放大器來做為驅動控制器!驅動控制器支援所有相關現場總線 Fieldbus 系統、反饋裝置及馬達類型。PMCprotego D 可輕鬆整合到現有系統環境中。這可保證對標準市場系統的開放性

基礎版本也含「安全轉矩關閉」(STO)功能(內建)。使用插入式安全卡 PMCprotego S 可輕鬆實行各種其他安全功能,例如安全減速、安全操作停止或安全靜止狀態。安全功能無關於所使用的馬達與編碼器類型。由於安全運動解決方案,因此您每件反饋皆可達到性能等級 PL e。

靈活性對 PMCprotego 而言最重要:伺服放大器也可用作以安全驅動為基礎的運動控制器。只需將 PMCprimo C 選項卡插入 PMCprotego D 的第二插槽中,即可創建精巧型多合一運動控制系統

 

完成您的解決方案:採用伺服馬達 PMCtendo SZ

採用伺服馬達 PMCtendo SZ,您即擁有用於伺服放大器 PMCprotego D 的合適伺服馬達。馬達精巧的外殼尺寸、低齒槽效應轉矩高動態是令人信服的特徵。

如此,特別適合內建軸並適合安裝在局限空間中,從而實現持續高程序品質。

進一步了解

伺服馬達PMCtendo SZ

控制技術領導廠商為您帶來極大優勢

  • 無論編碼器類型為何,伺服放大器都能夠透過每個反饋實現高達 PL e的驅動整合安全功能。
  • 支援多種現場總線、反饋裝置及馬達類型。
  • 含有兩個插槽的模組化系統,可搭配安全介面卡和I/O擴充卡或運動控制卡使用
  • 由於該裝置可整合到現有自動化環境中,投資成本低
  • 安全制動控制和垂直軸可搭配PMCprotego S安全介面卡
  • 採用低供電電壓類型,有效減少成本(1x 110 VAC至3x 230 VAC,尺寸01-24)

彈性驅動控制器 – PMCprotego D的特性

彈性驅動控制器
  • 具備3種額定電流01-12A、24A、24-72A的規格,適用於各種不同的應用領域
  • 基礎版本中也具備安全轉矩關閉(STO);搭配安全卡的附加安全功能
  • 擴充卡的插槽(現場總線fieldbus、安全介面卡、運動控制卡等)
  • 具備回饋功能之馬達的伺服放大器,例如解角器或Sin/Cos編碼器 (Hiperface、Endat)、BiSS、增量型編碼器或無感測器
  • 為同步和非同步馬達提供最高至60,000 rpm的無編碼器操作
  • 快速調試和維修的SD卡插槽
  • 通訊:EtherCAT、CANopen、SafetyNETp(準備中),或使用選配介面卡PROFINET、PROFIBUS
  • 具備全球使用合規性的標章

使用PMCprotego D輕鬆控制任何應用

  • 支援 50 多種反饋系統以及不同的馬達技術,因此用途廣泛
  • 由於整合式控制解決方案,可輕鬆應對複雜挑戰(可能最平穩的運行,如用於醫療領域以及較高馬達速度)
  • 符合歐盟標準,例如節能和安全技術標準等
  • 最簡單的操作和搬運,可快速實作和調試

 

整合式診斷

伺服放大器能將所有資訊和訊息提供給主控制系統:

  • 馬達資料
  • 控制器資料
  • 各種介面的狀態
  • 錯誤訊息
  • 警告訊息
  • 運動順序

使用圖形工具準備資料。

使用PMCprotego D隨時監控系統狀態,以便迅速排除產生的任何錯誤。您可藉此在調試及生產期間節省時間!

 

整合式診斷

伺服放大器的產業用途

我們的產品系列:伺服放大器PMCprotego D

PMCprotego D

在基本版本的PMCprotego D安全伺服放大器中,也提供「安全扭矩關閉」功能。PMCprotego S安全介面卡整合在放大器中,提供安全運動、停止和制動功能。

PMCprotego D 的配件

提供多種相容配件供您選擇。若您需要客製化版本,請與我們聯絡。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw