搭載安全運動的伺服放大器PMC SI6及 PMC SC6

安全運動、最大機器輸出!

圖像、運動安全標誌

憑藉驅動整合安全運動,我們的伺服放大器PMC SC6和 SI6 可達成高達性能等級 PL e 的安全性,具備所有常見馬達回授系統。這代表您可藉由分別結合應用所需的一切安全功能,擁有可擴充的靈活安全解決方案。廠房停工時間 減少,並在機器元件安全需求各異的情況下,實現最大生產力。使用 FSoE(FailSafe over EtherCAT),安全運動解決方案整合到機器的安全概念中,例如採用安全小型控制器 PNOZmulti 2 作為控制中心。

透過驅動中的安全運動,您可在設定過程中節省時間、減少錯誤並增加安全性!

精確、高產能且靈活

伺服放大器 PMC SI6 多軸系統:

伺服放大器 PMC SI6 多軸系統

採用精巧型伺服放大器PMC SI6,您即擁有可擴充的多軸解決方案,特別適用於四軸以上的大型工廠設備與機械寬度僅 45 mm,您可以節省控制機櫃中的寶貴空間。伺服放大器可用做單軸及雙軸控制器,透過有兩種不同電源供應大小的電源供應 PMC PS6供電。由於能夠平行操作多個電源供應,因此可實現可擴充的電源供應。使用雙軸模組時,可能出現不對稱的額定電流負載。這讓您能夠減少類型多樣性,並因此減少庫存。多軸系統可縮放成適合各種應用,並可組合成功能強大的低寬度多軸系統

伺服放大器 PMC SC6 精巧型系統

伺服放大器 PMC SC6 精巧型系統

伺服放大器PMC SC6提供可擴充獨立式解決方案,適合在具備兩軸至四軸的精巧型工廠與機械設備中使用。僅45mm的寬度,為您的控制機櫃提供節省空間解決方案。伺服放大器搭載整合式電源供應,可用做單軸和雙軸控制器,以及搭配非同步和同步伺服馬達使用。透過中間電路連接的選項,伺服放大器PMC SC6將驅動裝置所產生的能量用作不同驅動裝置的馬達能量,因此特別節能

精巧型、靈活且可組合的驅動控制器

採用伺服放大器 PMC SC6 和 PMC SI6,您可享有精巧型設計靈活可組合驅動控制器。對於控制機櫃中的六個軸,只需要 180 mm的整體寬度!

PMC SI6和PMC SC6的快速試運轉可藉助電子馬達銘牌達成,其以數位形式提供所有機械與電子相關馬達資料-簡易並採用安全參數設定。 

驅動控制器可透過以乙太網路為基礎的通訊協定EtherCATPROFINET進行連接

驅動整合安全運動功能的優點

  • 反應時間短可提高工廠設備效率及避免靜止狀態 
  • 針對符合EN 61800-5-2的安全運動系統,使用一個編碼器(標準回授系統)最高可達PL e的安全性 
  • 靈活配置及快速試運轉 
  • FSoE可減少接線作業
產品圖片,伺服放大器 PMC SC6 和 PMC SI6

安全運動功能的特色

  • 無關於馬達類型和回授系統的開放式驅動解決方案 
  • 符合 EN 61800-5-2 的安全停止功能:STO、SS1、SS2 
  • 符合EN 61800-5-2最高達PL e的安全運動功能: SOS、SLS、SDI、SLI、SSR具備調整錯誤反應的靈活性 
  • 安全監控功能實現更高生產力:SOS-M、SLS-M、SDI-M、SLI-M、SSR-M具備調整錯誤反應的靈活性 
  • 靜態電流起動式機械制動器的安全控制 
  • 驅動控制器配置中的安全功能配置  
  • EtherCAT FSoE介面用於與機器安全概念整合,及驅動間的安全交互通訊  
以正方型呈現的SOS、SLS、SSR、SDI功能圖

伺服放大器的特色PMC SI6 和 PMC SC6

伺服放大器的特色PMC SI6 和 PMC SC6
  • 額定輸出電流達50 A (PMC SI6)或19 A (PMC SC6)及250 % 過載能力的單軸或雙軸控制器 
  • 45 X 343 x 265(寬 x 高 x 深,以 mm 為單位)以上的精巧尺寸:
  • 節省空間和成本的單纜線解決方案 
  • 整合式 EtherCAT 或 PROFINET 通訊 
  • 驅動整合安全功能等級高達 PL e:STO、SS1(端子、FSoE、PROFIsafe)、安全運動(FSoE) 
  • 整合式制動控制 
  • 編碼器介面:EnDAT 3、EnDat 2.2、EnDat 2.1(12 VDC)、SSI、增量型TTL、增量型HTL、脈衝/方向HTL、分解器

用於多軸應用的伺服放大器

採用 伺服放大器PMC SI6和PMC SC6,您即擁有用於精巧型至大型設備與機械的多軸應用最佳解決方案。藉由安全運動功能,您可根據運轉模式安全監控應用中的速度,尤其是在設定階段,人工程序介入和各式其他應用情境。  

搭配我們的 IndustrialPI 作為自動化控制器伺服馬達 PMC EZ 可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,您即擁有完整經濟實惠的一站式解決方案。

用於多軸應用的伺服放大器

完成您的解決方案

我們的產品系列:伺服放大器 PMC SI6 和 PMC SC6

伺服放大器 PMC SC6 精巧型系統

用於兩軸至四軸的精巧設備與機械的可擴充獨立式解決方案。

伺服放大器 PMC SI6 多軸系統:精確、高產能且靈活

用於四軸以上的大型設備與機械的可擴充多軸解決方案。

用於伺服放大器 PMC SI6 和 PMC SC6 的配件

用於伺服放大器 PMC SI6 和 PMC SC6 的相容配件
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068
電子郵件: info@pilz.tw

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068
“邮件: info@pilz.tw

「您需要哪些協助?」


 

 


* 必填欄位