Pilz 的 IO-Link Safety 系統

採用 IO-Link Safety,您可以在現場層級達成無縫安全通訊。該系統透過標準化介面連接您機械設備上的所有安全相關元件 – 有效、靈活且與時俱進。

在一個系統中進行現場層級安全通訊

Pilz 的 IO-Link Safety 系統包含有完全相容的元件,其一起構成無縫安全解決方案 – 從控制器到現場的感測器

所有系統元件皆設計成一起無縫作業,從而可實現簡單整合和最大透明度。

  • 通用一站式解決方案
  • 在 IO-Link Safety 方面擁有領先專業知識的強大合作夥伴關係
  • 有效實行您的安全概念
  • 可靠的功能安全
IO-Link Safety 系統具備安全感測器,以及用於通訊達到現場層級的 Master

IO-Link Safety 系統的系統架構

IO-Link Safety 系統中,所有元件皆透過標準化介面通訊:

  • IO-Link Safety Master 將控制器連接到現場層級。
  • IO-Link Safety 現場裝置可提供安全信號和診斷資料,同時 安全防護進入點和危險區塊。

所有通訊皆透明且無縫。

結果:使得規劃、試運轉及運作更加容易的完全整合式系統。

您是否正在規劃 IO-Link Safety 專案?我們的專家將會協助您選擇合適元件。

IO-Link Safety 系統中的元件總覽

首款 TÜV 認證 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS

IO-Link Safety Master

首款 TÜV 認證  IO-Link Safety Master PDP67 IOLS  形成到安全控制器的介面,並可實現達到現場層級的安全點對點通訊。

IO-Link Safety 控制單元 PITgatebox IOLS

IO-Link Safety  控制單元

控制單元 PITgatebox IOLS 可直接與 IO-Link Safety Master 通訊,且除了提供安全訊號以外,也即時提供狀態與診斷資料。

IO-Link Safety 光柵 PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety  安全光柵

安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS 可直接與 IO-Link Safety Master 通訊,並提供可靠的進出防護。

Master 將用於連接 IO-Link Safety 裝置,例如  IO-Link Safety  控制單元 和 IO-Link Safety  光柵。

IO-Link Safety 使用 3 芯無屏蔽標準纜線。採用 IO-Link Safety,最多 25 位元組的資料將以高達 230.4 kbit/s 的速度在兩個方向上傳輸。您可以在 Pilz 產品組合中找到適合您應用的纜線長度。

採用 Pilz 配置工具,您可以配置和設定用於 IO-Link Safety Master 和裝置的參數。

無論是安全操作、安全門監控或是電敏式保護設備 – Pilz 的 IO-Link Safety 系統皆可支援最多樣化的安全應用。下列範例將會深入探討一般應用情境。

具備 Pilz 元件的 IO-Link Safety 型錄的封面

請在我們的型錄中,瞭解關於 IO-Link Safety 元件與應用的更多資訊:

採用 IO-Link Safety 的實務應用範例

具備進入防護的包裝工廠

IO-Link Safety Master + 安全光柵 + 安全門防護 = 減少接線並加快安裝速度

用於整合安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS 以及具備 PSENmlock 的安全門解決方案 PITgatebox 的分散式 IO-Link Safety Master PDP67。PITgatebox 多合一解決方案將整合式 E-Stop 緊急停止與操作人員鑰匙整合在一個裝置中,並也用作安全感測器的「IO-Link Safety 集線器」。

您可獲得的優勢:

  • 減少接線作業
  • 節省空間的現場整合
  • 快速安裝和試運轉
  • 不容易出錯

採用整合式機器人技術進行材料搬運

IO-Link Safety Master + 安全光柵 + 安全門防護 = 快速整合和透明診斷

IO-Link Safety Master PDP67 可用於整合具備屏蔽功能的安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS,以及具備 PSENmlock 的安全門解決方案 PITgatebox。使用 IO-Link Safety 光柵和下一層級屏蔽使得能夠提高工廠設備效率。

您可獲得的優勢:

  • 快速整合所有安全元件
  • 達到現場層級的透明診斷
  • 減少停機時間
  • 預測性維護的基礎

Pilz IO-Link Safety 系統的優點

  • 從 IO-Link Safety Master 到裝置:享有完全相容元件可實現最大安全性,同時降低系統複雜度。
  • 充分利用我們作為 IO-Link Safety 共同開發者的豐富專業知識 – 打造創新且與時俱進的解決方案。
  • 我們可以為您提供全方位支援:從規劃直到整合和試運轉 – 為了快速且經濟實惠的專案實作。
  • 請仰賴 Pilz 經驗證的品質,以及在機械安全方面數十年的經驗。
在有關 Pilz IO-Link Safety 系統的線上諮詢過程中,戴著耳機的人員在電腦工作站處

我們的專家將會協助您規劃和實行您的 IO-Link Safety 應用。

與我們聯絡

我們的 IO-Link Safety 產品總覽

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位