鐵路車站和號誌箱是所有路線會合之處:程序必須平穩運行,才能使列車和乘客安全準時抵達目的地。為確保能做到,瑞士鐵路先驅 Intelis IED 與 Pilz 合作,使用自動化系統 PSS 4000-R 開發出用於安全實行調車作業的模組。
可對鐵路進行可靠遠端監控
透過遠端控制的安全鐵路營運
Intelis IED 專門從事於鐵路運輸領域控制和安全任務的自動化,並與 Pilz 密切合作,已將遠端控制器 INIS-TC 整合在瑞士蒙特勒伯恩高地(MOB)鐵路線上。該遠端控制器是基於自動化系統 PSS 4000-R,可確保 75 公里長路段的鐵路營運安全且經濟實惠。在 17 座車站,整合式介面將 PSS 4000-R 連接到對應的號誌箱。
控制單元 PSSuniversal 可即時將感測器資料從計軸器傳送到通訊伺服器和安全控制器。全新模組 INIS-PN 補足安全控制與監控解決方案:在瑞士茨韋西門(Zweisimmen)和厄堡(Château-d'Oex)車站,可從對應的號誌箱遠端控制整個調度作業。調度員參照其螢幕即可查看各點和號誌的位置和狀態,以及火車頭和列車的位置。因此,他們可以看到軌道的所有路段, MOB 上的旅客可以安全準時抵達目的地!
主要優勢:
- 調度員可即時接收鐵路交通和號誌箱狀態的反饋,能隨時安全監控軌道路段
- 列車準點並可提高軌道利用率
- 對鐵路線的汰舊換新措施可以模組化方式逐步建置
關於 Intelis IED
Intelis 是 IED 集團的獨立部門。該公司總部位於瑞士維夫朗拉維爾(Vufflens-la-Ville)VD,致力於為鐵路安全提供全方位服務和工程解決方案,其中包含系統擴充的諮詢、規劃及建置,將最新技術整合到現有安裝中,以及開機即用專案管理。
Pilz 自動化系統 PSS 4000-R 的優勢在於汰舊換新措施無須一次全部建置,而是可以模組化方式逐步建置,甚至是與仍在營運中的繼電器技術結合。再者,事實證明,我們為日常使用所部署的PSS 4000-R 模組都非常可靠。
我們的系統在此應用中使用
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]