光電感測器也稱為光學感測器,是用於非接觸式物體辨識的精密裝置。其利用材料所反射的光束來偵測物體。這使得能夠可靠精確偵測各種材料和表面。光學感測器不具備安全功能 。
光電感測器
什麼是光電感測器?
與簡易光柵有何不同?
光柵可偵測到物體何時遮斷光束。相對而言,光電感測器使用反射光來判定物體的存在。
光電感測器的用途為何?
用途在於監控程序、最佳化工作流程,並保證工作場所的安全。光電感測器可用於眾多應用,最重要的是工業自動化。工廠設備與機械可借助其有效控制,因為光電感測器可提供關於物體位置和狀態的精確資訊。
光電感測器有哪些類型?
回歸反射型感測器:這些光電感測器使用反射的物體將光反射回到光源。若光束被物體阻擋,則光電感測器會偵測到反射光不存在,並發出訊號。
對射型感測器:這些光電感測器使用對射技術,其中光會穿過要偵測的物體。偵測器可辨識減少的光流或光的消失,並據此發出訊號。
光纖光電感測器:這些光電感測器使用由玻璃或塑料纖維製成的可撓式光導體。它們能夠在難以到達的地方進行偵測,並且有多種型號可供選擇,例如回歸反射型感測器或單向光柵。
光電感測器如何歸類為光學感測器?
光電感測器屬於光電系統的光學感測器,並被歸類為位置感測器。由於其操作模式可靠,光電感測器是工業感測器技術中不可或缺的元件。
光電感測器如何運作?
光電感測器基於光學感測器運作,並使用光束進行物體辨識。依光電感測器的特定操作模式而定,感測器會發出光並偵測反射光或遮斷光。藉由將所接收到光訊號與參考值進行比較,感測器可判定被偵測物體的存在、位置或其他性質。
光電感測器的功能為何?
光電感測器可提供廣泛功能,具體功能因型號而異。最廣泛使用的功能包含偵測物體是否存在、位置偵測、測量距離或亮度差異、顏色辨識,以及識別透明或不透明物體。部分光電感測器也可透過某些介面通訊,從而使得能夠整合到更大的控制系統中。
光電感測器的應用場景為何?
光電感測器可用於許多產業和應用。應用包含零件偵測和計數、工件定位、故障偵測、物件分類、處理量控制,以及輸送帶和硬紙板進料的監控。
光電感測器應用於哪些領域?
光電感測器可用於需要精確物體辨識和可靠控制的多種領域。這些包含製造與生產業、包裝工業、倉儲與物流業、機械工程業、製藥與醫療技術、食品與飲料業及建築自動化。由於其多功能性和高性能,光電感測器是許多自動化程序中不可或缺的元件。
我們的包裝自動化解決方案
在包裝技術領域,Pilz 可為間接包裝的自動化提供解決方案。這些解決方案包含回歸反射型感測器、安全控制器 PNOZmulti 2 或模組化安全繼電器 myPNOZ 等產品。
在安全監控硬紙板進料方面,光學感測器和安全控制器的組合可為包裝工業領域的公司提供自動化解決方案。該解決方案經 TÜV SÜD 認證,符合 EN ISO 13849-1 的 PL d 或 IEC 62061 的 SIL 2。
其他資訊
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]