比較 0
教學影片
台灣 | 中文(繁體)
您現在可比較 6 之 項產品

軟體工具PNOZmulti Configurator

小型控制器PNOZmulti適用的原始安全電路設定工具

設定小型控制器PNOZmulti適用的安全電路

使用PNOZmulti Configurator可在PC上輕鬆建立安全電路。設定工具可支援您使用Pilz小型控制器中的專案設計、配置、文件記錄與試運轉

在相容於Windows®的圖形化使用者介面上,所有元件都會以圖示或以選擇清單的方式,提供給您的安全電路使用。在設定安全電路的過程中,也會提供線上說明文件。完成之後,工具會檢查電路是否有錯誤。

自PNOZmulti Configurator軟體版本10.9起,您甚至可在試運轉前,使用「模擬」功能測試您配置的使用者程式。

已完整配置的安全電路可以通過認證防止意外更改。您可以隨時編輯、修正或擴充未經認證的安全電路配置。只需在PNOZmulti Configurator中呼叫它們即可!也可以將配置列印出來作為文件紀錄。

是否已熟悉第二代小型控制器PNOZmulti?延續其成功的故事!

全新產品:PNOZmulti Configurator軟體10.12版

兩個全新操作模式選擇元件(功能塊)可用於安全等級高達PL d / SIL CL 2的功能上安全操作模式選擇。搭配操作模式選擇與存取權限系統PITmode具體而言PITreader),有關工廠與機械設備的操作模式選擇,您可以擁有兩種易於使用的安全解決方案。

  • 操作模式可透過按鈕選擇:操作模式可透過PilzPIT oe4S Buttonbox或使用標準市售按鈕選擇。可搭配PITreader和對應RFID密鑰設定選擇的權限。所選擇的操作模式可在PNOZmulti中讀取。
  • 操作模式可透過觸控螢幕面板選擇:或者,操作模式可透過HMI上的鍵板安全選擇。如此,操作模式可使用操作員與圖像顯示終端PMIvisu安全地選擇。在此,進行選擇的權限也可透過具備相關配置的PITreader和RFID密鑰授予。

為了控制存取權限,全新軟體版本10.12能夠將最多4台PITreader裝置連接到基礎主模組PNOZ m B1。

提供一站式安全服務。影片可為您呈現如何在軟體工具中設置配置!

下載PNOZmulti Configurator的免費試用版

自版本10.12起,也支援PNOZ m B1燃爐版本,這是用於小型控制器PNOZmulti 2的全新基礎主模組,專用於工業燃爐管理應用。使用整合式燃爐功能塊,可依據EN 50156和EN 298對燃爐進行安全控制和監控。PNOZmulti 2可同時負責與工廠相關的所有其他安全功能。

優勢一覽

  • 具有現成已認證功能塊的軟體
  • 對配置提供簡單、回溯性的變更和調適
  • 由於診斷簡單通用,可縮短停機時間並提高工廠設備可用性
  • 適用於各種自動化環境與不同通訊系統的全球安全標準
  • 可快速試運轉並減少接線作業—何不親自體驗!

特色一覽

配置安全電路,而非為安全電路接線

  • 直覺化操作:輕鬆建立您的安全電路
  • 可自由設定:只需在軟體工具中按幾下滑鼠即可輕鬆設定所有輸入和輸出的參數
  • 邏輯運算子可用於連結這些參數,以透過滑鼠拖放形成安全電路
  • 選擇工作區中的所有功能、邏輯及輸出元件

自動錯誤檢查,防止遭到變更的保護功能

  • 安全:軟體工具可檢查所建立的安全電路是否有錯誤
  • 受到保護:您可以認證所完成的配置,由此防止意外更改
  • 彈性:您可以隨時編輯、修正或擴充未經認證的電路圖
  • 簡單:如需文件紀錄,只要列印出電路圖配置即可

我們的產品系列:軟體工具PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator授權

購買授權鑰匙可享有PNOZmulti Configurator的整個範圍:有多種替代方案可選擇,從基本授權到專案升級授權,您可以依據需求來選擇。

下載

資料載入時,請等待

資料載入時,請等待

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw