自動化企業Pilz正推出搭載整合式存取權限系統PITreader卡片單元的按鈕單元PITgatebox新版本。透過對應的RFID傳送器卡片,使用者可直接在PITgatebox自行認證。Pilz藉此提供安全門系統的簡單操作,以及更大的管控存取靈活性。適用於安全門系統的全新完整套件,提升機器上的安全及工業資安等級。
奧斯菲爾, 2024年11月12日
Pilz的按鈕單元PITgatebox目前推出具備存取權限的卡片形式-安全門的安全可靠操作
憑藉PITreader卡片單元,操作人員可在安全門上執行靈活高效的存取權限管理。RFID存取卡片PITreader卡片儲存人員權限相關資訊。 如此可保證只有授權人員才能執行啟動、停止或重置機器等命令。提供工廠或機器免於誤用甚或是竄改的可靠防護,並降低機器停機時間。
適用於不同應用區域的單一卡片
PITreader卡片提供可自由寫入的版本及預配置的版本。 以及PITreader卡片,亦可使用企業現行RFID卡片,符合標準ISO/IEC 14443-A和ISO/IEC 15693。此外,如PITreader密鑰與標籤等其他Pilz傳送器,可搭配存取權限系統 PITreader卡片單元使用。RFID傳送器結合適用於不同機器的各種權限。 使用者會發現操作相當直覺,且節省時間。
安全門上的靈活應用
歸功於其精巧設計,耐用的操作元件PITgatebox可輕鬆安裝於傳統系統上。旋轉式安裝支架實現了安全門的靈活定位。歸功於M12、12-pin連接,安裝迅速且不需接線。藉由PITgatebox,操作人員即擁有提供安全可靠的模組化一站式安全門解決方案,搭配安全門系統PSENmlock及PSENslock使用,效果更加出色。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]