作為 GP JOULE 和 Greenfuels 所發起 HY.City.Bremerhaven 專案的一部分,德國布萊梅港的過剩電力正在轉換為 CO2 中性氫氣,並可提供給交通運輸等部門。為此目的,GP JOULE 所開發出每輛配備四個高壓容器的兩輛專用拖車將全自動填充高度易燃氣體,並壓縮高達 380 bar。氫氣結合氧氣是高度爆炸性氣體混合物:填充和排空專用高壓容器皆存在潛在危害。GP JOULE 仰賴 Pilz 的安全經業界驗證小型控制器 PNOZmulti 2:其憑藉故障安全類比值處理可靠監控轉運程序。
在高壓下安全移動
氫氣 – 從貯存到運輸皆安全!
重新思考經驗證的安全解決方案
挑戰是要確保,在加氣站及其他收集點填充和排空拖車的程序標準化、簡單且安全。安全控制人員不在站點處,而是在拖車上。沒有標準解決方案。所以,GP JOULE 和 Pilz 合作基於小型安全控制器 PNOZmulti 2,開發出全新且獨特的行動安全解決方案。該系統包含具備多個安全類比輸入模組和一個安全繼電器輸出模組的基礎主模組 PNOZ m B1。PNOZmulti 2 使用故障安全類比值處理監控壓力和溫度符合相關參數和臨界限值,以及裝載和卸載速度。整合在 PNOZmulti Configurator 內的「安全斜率監控」模塊,可實現具備安全等級 SIL 2 的動態限值監控的精確限值設定。
優勢一覽表
- 可靠監控轉運程序並快速反應錯誤
- 安全解決方案的高精確度和適應能力
- 針對安全有效程序的精巧型且模組化解決方案
關於 GP JOULE
對於總部位於 Reußenköge(北弗里西亞)的 GP JOULE 來說,氫氣是「能源轉型的電池」,其發展潛力完全未充分利用。成立於 2009 年,該公司自視為整合式能源供應商,致力於開發和實行永續且可再生能源解決方案。GP JOULE 擁有約 1,000 位員工,活躍於各種可再生能源領域,例如太陽能和風力、熱能、移動性,特別是氫氣。
我們的產品應用
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?