安全鎖定裝置PSENslock 2-世代交替更簡單!
2025年2月17日
PSENslock 2:即刻升級至新一代
已在使用電磁安全鎖定裝置 PSENslock?新一代 PSENslock 2 必定能讓您印象深刻,它不僅提供更多功能,更可完美整合至您的應用場景。影片將為您展示如何快速且輕鬆地將PSENslock安全鎖定裝置升級為新一代PSENslock 2。
- 尺寸及鑽孔一致,實現無縫整合
- 優化的防塵設計有效防止灰塵與污垢堆積
- 特殊不銹鋼版本可應用於更廣泛的工業場景
- 具備高達2000 N鎖固力,確保製程安全可靠
- 智慧型串聯診斷功能,採用安全裝置診斷(SDD):支援最高 PL e 等級的安全串聯,可大幅減少配線需求
- 透過磁吸力調整鈕扣「Config Key」調整栓鎖力,可依個別需求靈活設定
- 新版本具備鎖固力安全監控功能,可用於人員防護,安全等級最高可達PLd、Cat.2;鎖固力F1max:2000 N (FZH 1000 N)。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?