UL「可程式安全控制器」類別認證
2024年11月14日
小型安全控制器 PNOZmulti 2獲得「可程式安全控制器」UL認證
美國境內的工廠與機械製造商,及將其產品進口至美國的外國製造商,將感到興奮:可配置安全控制器PNOZ取得UL「可程式安全控制器」類別認證。這項認證讓工廠與機械設備製造商可以更輕鬆證明其所使用的控制器符合安全相關功能,尤其是必須符合NFPA 79要求-「工業機械設備電器標準」的工廠及機械設備。
NFPA 79標準
由美國消防協會(NFPA)所制定的標準79。這項標準提供做為工業機械設備一環之電氣/電子設備,裝置或系統應用的詳細資訊,以確保生命財產安全。
NFPA 79的一項要求為針對此用途,安全相關功能中所使用的軟體及韌體基礎控制器必須獲得認證。 可程式小型安全控制器PNOZmulti獲得這項認證!
全球認證
無論工廠類型、機器類型,國家或產業為何,可程式小型安全控制器 PNOZmulti2皆可安全用於工廠與機械設備的安全相關關機,符合高達ESO13849-1的PL e和IEC62061的SIL 3的標準。PNOZmulti 2可確保移動受到控制並因此安全停止,並可用於位置監控或在使用者干預時中斷移動。PNOZmulti獲得全球認證,例如,符合UL、 KOSHA,TÜV及EAC。
模組化及靈活性
您可建構針對根據工廠安全功能,且獨立於更高層級廠房控制的安全架構。一旦建立好使用者程式,就可以靈活加以調整並重複使用。這實現了節省時間及成本的優勢,降低從專案配置到維護的工程成本,因為您僅需使用一款軟體工具– PNOZmulti Configurator。
您可獲得的優勢:
- 符合成本效益且永續:多種自動化環境及通訊系統適用的全球安全標準如EtherNET IP、PROFINET、EtherCAT等
- 經認證的硬體和軟體能提供可靠的操作
- 容易使用的軟體工具能提供方便的設定
- 輸入及輸出可自由配置,縮短上市時間
- 適合各種需求的適當模組 – 彈性、簡單、以經濟實惠的方式擴充
- 全方位的診斷選項能縮短停機時間
- 插入式端子的簡便接線,能提供快速調試
- 最高安全 – 根據應用,最高達PL e及SIL 3
<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">更多可程式安全控制器PNOZmulti 2資訊
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]