Контроль движения с использованием малых систем управления PNOZmulti 2

Контроль безопасности приводов

Системы управления малого размера PNOZmulti 2

Модули контроля движения для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 обеспечивают контроль безопасности ваших приводов. Модули расширения вместе с базовым блоком PNOZ m B0 или PNOZ m B1 позволяют контролировать одну или две оси. Модули контроля движения для PNOZmulti 2 легко конфигурируются при помощи PNOZmulti Configurator. Этот инструмент также можно использовать для настройки независимой модульной программы (mIQ), которая затем выполняется непосредственно на модуле Motion Monitoring. Для вас, как пользователя, данная функция будет очень полезной: вы сможете осуществить точную настройку нескольких областей контроля, например, скорости движения или скорости вращения, которая будет выполняться на модуле расширения. Для пользователя это означает повышение уровня универсальности системы. Также предоставляются удобные диагностические средства и большое разнообразие полевых шин и коммуникационных опций.

Предусмотрено подключение всех стандартных энкодеров соединительным кабелем, предназначенным для конкретного привода, через промышленный интерфейс особо высокой долговечности.

Ваши преимущества

  • Реализация функций безопасности в соответствии с требованиями стандарта EN 61800-5-2 (для электроприводных систем с регулируемой частотой вращения)
  • Максимальный уровень универсальности благодаря новой технологии модульных программ (mIQ): Настройка по-прежнему осуществляется в PNOZmulti Configurator и не вызывает затруднений
  • Быстрое время отклика: уменьшает нагрузку на базовый блок
  • Максимальная безопасность: простое конфигурирование функций за счет использования сертифицированных программных блоков в PNOZmulti Configurator
  • Высокая доступность: Комплексные функции контроля движения
  • Производственное оборудование — при помощи PNOZmulti вы сможете сократить свои издержки, обеспечивая при этом наивысший уровень безопасности
  • Подключение ко всем широко используемым энкодерам через промышленный интерфейс Mini I/O.
Ваши преимущества

Характеристики модуля контроля движения

Характеристики модуля контроля движения
  • Модули расширения для подключения к базовому блоку (PNOZ m B1 или PNOZ m B0) конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2
  • Возможность конфигурирования с помощью PNOZmulti Configurator
  • Контроль одной координатной оси (PNOZ m EF 1MM) или двух независимых координатных осей (PNOZ m EF 2MM)
  • Измеренные значения записываются концевым выключателем и экодером

Функции контроля:

Напряжение, пропорциональное заданному числу (путь S)

Используя различные программные блоки PNOZmulti Configurator, функции безопасности можно реализовать быстро и легко.

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru