Безопасный останов 1 (SS1 — Безопасный останов 1)

С безопасным остановом 1 (SS1) регламентированное торможение движателя является частью функции безопасности. Функция безопасного отключения STO срабатывает, когда двигатель находится в состоянии покоя. Данные требования можно реализовать различными способами; ключевым фактором является объединение технологий безопасности и приводных технологий. Функция безопасности соответствует останову категории 1 (управляемый останов) согласно стандарту IEC 60204-1.

Мониторинг управляемого торможения

Во многих случаях привод нельзя просто отключить ввиду выбега ротора, что может представлять угрозу. Кроме того, неуправляемый выбег такого типа часто имеет значительно большую длительность, нежели при управляемом торможении оси. Функция безопасного останова 1 (SS1) осуществляет мониторинг управляемого торможения оси непосредственно внутри сервоусилителя. После прохождения заданной рампы торможения привод отключается с соблюдением требований безопасности. Вермя реакции снижено по сравнению с внешними решениями для мониторинга; в результате, во многих случаях это также приводит к уменьшению безопасного расстояния до источников угрозы. Это обеспечивает ряд преимуществ, таких как улучшенная эргономика для операторов оборудования, экономия пространства ввиду сокращения расстояния между защитными приспособлениями и источниками угрозы, и, наконец, к экономии средств.

Дополнительную информацию о безопасном мониторинге перемещений можно найти на странице нашего решения:

SS1 — Безопасный останов 1
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Россия: +7 495 6654993
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Дания: +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Япония: +81 45 471 2281
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409-0
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения