Brasil | português

Ostfildern, 18 de dez de 2018

A Pilz traz para o mercado a nova geração dos sistemas de comando PMCprimo C2 da área de Motion Control da Pilz – Mais potência!

A nova geração dos sistemas de comando Motion Control da Pilz PMCprimo C2 oferece, graças a um desempenho elevado, números de ciclos mais altos e, assim, mais qualidade de fabricação. Além de diversas interfaces e uma entrada para encoder, contribuem também para uma alta flexibilidade as entradas/saídas digitais e uma interface USB para importação e exportação de dados.

O sistema de comando Motion Control PMCprimo C2 agora é equipado com um processador de alto desempenho de 1,3 GHz. Os usuários aproveitam o comissionamento rápido graças à programação por PLC flexível, em conformidade com a norma IEC 61131. O upgrade para a versão 3.5 do PLC significa que agora é possível ter acesso a todos os benefícios da programação orientada a objetos. Além disso, graças à tarefa de tempo real integrada (tempo de processamento de 1 ms), a partir de agora há a possibilidade de implementar aplicações de alto desempenho, como interpolações de caminhos.

Extensivo para a conexão
PMCprimo C2 é equipado com mestre Ethernet EtherCAT em tempo real. O PMCprimo C2 dá suporte também às interfaces de comunicação mestre e escravo, como Modbus/TCP, CAN ou PROFIBUS-DP-S, e representa, assim, uma solução flexível para diversas áreas de aplicação.

Motion Control da Pilz para as mais diversas tarefas
Os sistemas de comando PMCprimo dispõem de funcionalidade de PLC e movimento e assumem, dentro de uma instalação, a automação, incluindo o gerenciamento de movimento dos eixos-servo. Dependendo do tipo, até 32 eixos podem ser combinados de forma flexível a um eixo mestre eletrônico e solucionar tarefas CNC simples.
Funções padrão, como “Serra volante”, “Cortador transversal” ou “Funções de came mecânico”, já estão integradas como blocos de funções. Também estão disponíveis funções de máquinas, como “Embalagem tubular”. Com o uso de funções modernas, como o gerenciamento remoto, a parametrização automática dos componentes de sistema substituídos e o compartilhamento de todas as E/S, é possível implementar soluções potentes com grande disponibilidade.

A nova geração dos sistemas de comando Motion Control da Pilz PMCprimo C2 oferece, graças a um desempenho elevado, números de ciclos mais altos e, assim, mais qualidade de fabricação.
A nova geração dos sistemas de comando Motion Control da Pilz PMCprimo C2 oferece, graças a um desempenho elevado, números de ciclos mais altos e, assim, mais qualidade de fabricação.

A nova geração dos sistemas de comando Motion Control da Pilz PMCprimo C2 oferece, graças a um desempenho elevado, números de ciclos mais altos e, assim, mais qualidade de fabricação.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br