Ostfildern, 5 de abr. de 2022

Novo módulo de E/S remoto PDP67 PN economiza espaço no quadro de comando e no depósito - Automação descentralizada flexível - Segurança incluída

Com o novo módulo de E/S remoto PDP67 PN, a Pilz está expandindo seu portfólio de produtos para aplicações descentralizadas e aplicações diretamente no campo. Graças a seu desenho robusto com classe de proteção IP67, o módulo pode ser instalado diretamente na máquina. A interface Profinet/Profisafe e as conexões universais, que podem ser configuradas como entradas ou saídas, tornam o PDP67 PN particularmente flexível. Como é necessária apenas uma variante do dispositivo, os usuários economizam espaço e custos ao estocar.

Sistemas de E/S descentralizados são um importante elemento para soluções de automação flexíveis e modulares. Equipado com proteção IP67 e uma robusta carcaça de zinco fundido sob pressão, o novo módulo de E/S remoto PDP67 PN é ideal para ser colocado diretamente na máquina. Ele garante de maneira confiável a segurança fora do quadro de comando mesmo a temperaturas de -30°C a 70°C.

Economia de espaço sob todos os aspectos
Graças aos conectores M12, os sensores e atuadores podem ser conectados ao módulo PDP67 com facilidade e rapidez. Não há necessidade de fiação complexa. Isto não só economiza tempo durante o comissionamento, mas os usuários também se beneficiam da fácil expansão dos sistemas modulares de produção. Graças às conexões universais que podem ser configuradas como entradas ou saídas, os usuários só precisam ter no estoque uma variante de dispositivo do PDP67 PN. Isto significa que o PDP67 PN economiza espaço adicional no estoque.

Aplicável universalmente com Profinet/Profisafe
O novo módulo de E/S remoto pode ser integrado tanto na rede do sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 da Pilz como em qualquer outra rede Profinet/Profisafe. 
Isto faz do PDP67 PN uma solução econômica e flexível para o monitoramento descentralizado de sensores e atuadores seguros e não seguros em ambientes com temperaturas extremas. Além das aplicações nas áreas de tecnologia de embalagem, robótica ou prensas, o PDP67 PN é particularmente adequado para o setor automotivo graças à atribuição do pino do conector de acordo com a norma AIDA (iniciativa de automação dos fabricantes alemães de automóveis). 

Mais informações sobre o produto estão disponíveis aqui

O módulo de E/S remoto PDP67 PN é a solução econômica, rápida e flexível para monitorar sensores e atuadores seguros e não seguros diretamente no campo. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
O módulo de E/S remoto PDP67 PN é a solução econômica, rápida e flexível para monitorar sensores e atuadores seguros e não seguros diretamente no campo. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O módulo de E/S remoto PDP67 PN é a solução econômica, rápida e flexível para monitorar sensores e atuadores seguros e não seguros diretamente no campo. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório