Ostfildern, 7 de out. de 2020

Os novos terminais de operação PMIvisu v807 e v812 da Pilz unem robustez e desempenho – Veja o resumo

Com os terminais de operação PMIvisu v807 e v812, a Pilz completa seu portfólio de terminais de operação com duas versões extremamente robustas e de alto desempenho para a visualização e o diagnóstico profissionais de processos de automação. Com o PMIvisu v8, os usuários podem realizar conceitos de operação de modo fácil e rápido.

Os terminais de operação capacitivos da Série PMIvisu v8 estão disponíveis nas versões de 7 e 12,1 polegadas e são equipados com o sistema operacional Windows 10. Suas telas de vidro sensíveis ao toque são resistentes a arranhões e choques, além de robustas e resistentes ao desgaste. Desse modo, elas são adequadas para a utilização em aplicações industriais e resistem até a ambientes empoeirados ou sujos. Para uma indicação e uma operação ideais, hardware e software são coordenados entre si: o software de visualização baseado na web PASvisu já vem instalado e licenciado nos terminais de operação. O processador de alto desempenho permite uma operação rápida e simples. Para um diagnóstico eficiente, os terminais de operação compactos mostram mensagens em texto claro, aumentando a produtividade das máquinas e das instalações.

Visualização eficiente para tarefas de automação
Para os usuários, a implementação e a manutenção do PMI v8 podem ser realizadas de modo fácil com o software correspondente PMI Assistant. A interface Ethernet e a conexão HDMI integrada possibilitam a utilização universal, além de uma implementação rápida. Em combinação com o sistema de automação PSS 4000 ou o minicontrolador configurável PNOZmulti 2, os dispositivos PMIvisu v8 formam uma solução de sistema de ótimo desempenho. Controladores que dispõem de um servidor OPC UA também podem ser conectados. Graças à aprovação da UL, o sistema de visualização de alta durabilidade pode ser utilizado em aplicações industriais em todo o mundo. Assim, os painéis PMIvisu v8 possibilitam a visualização e o diagnóstico intuitivos e de alto desempenho de máquinas e instalações.

Os terminais de operação PMIvisu v807 e v812 oferecem visualização e diagnóstico de alto desempenho de máquinas e instalações mesmo com o acúmulo de sujeira e pó. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Os terminais de operação PMIvisu v807 e v812 oferecem visualização e diagnóstico de alto desempenho de máquinas e instalações mesmo com o acúmulo de sujeira e pó. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Os terminais de operação PMIvisu v807 e v812 oferecem visualização e diagnóstico de alto desempenho de máquinas e instalações mesmo com o acúmulo de sujeira e pó. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br