As grades de luz de segurança PSENopt II tipo 3 da Pilz são atualmente as primeiras do mundo a serem aprovadas pela organização global de testes Underwriters Laboratories (UL), sediada em Northbrook, EUA. A certificação confirma que as grades de luz de segurança atendem aos padrões nacionais de segurança dos EUA e Canadá. Os fabricantes de máquinas se beneficiam disso, especialmente se exportam para esses mercados.
Ostfildern, 12 de ago. de 2021
Grades de luz de segurança PSENopt II da Pilz: As primeiras grades de luz tipo 3 certificadas UL para os EUA e Canadá: mercado livre para o tipo 3!
As grades de luz de segurança PSENopt II tipo 3 passaram com sucesso no processo de certificação da UL, líder mundial em ciência da segurança. A certificação UL ajuda empresas ou usuários a lançar seus produtos e sistemas no mercado norte americano. Os clientes no mercado norte americano se beneficiam com isso, uma vez que o comissionamento pode ocorrer mais rapidamente.
Desde 2016, as únicas para aplicações do tipo 3
Com as grades de luz de segurança PSENopt II tipo 3, introduzidas em 2016 como uma novidade mundial para esta categoria de segurança, as aplicações da categoria de segurança Performance Level d (PL d) podem ser facilmente implementadas. No final, isso economiza custos, uma vez que não é mais necessário um dimensionamento extra.
Único no mundo inteiro, mesmo contra choques
A família de produtos das grades de luz de segurança PSENopt II garante uma intervenção com segurança no processo de produção. Dependendo das exigências, as grades de luz de segurança PSENopt II oferecem proteção para dedos, mãos e corpo de acordo com a EN/IEC 61496-1/-2 "Segurança de máquinas: Equipamento de proteção eletro-sensível". Além disso, as grades de luz de segurança da Pilz são as únicas no mercado a serem equipadas com uma resistência a choques de 50 g. As grades de luz extremamente resistentes a choques são, portanto, ideais para ambientes industriais adversos. Eles também garantem segurança produtiva em aplicações de robôs, em máquinas de embalagem e prensas. PSENopt II oferece assim maior flexibilidade com relação ao seu local de uso.
Em conjunto com a tecnologia de comando da Pilz, por exemplo, o minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2, PSENopt II representa uma solução completa, segura e econômica para todos os setores e aplicações.
Mais informações sobre o assunto estão disponíveis aqui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br