Brasil | português

Ostfildern, 15 de jul de 2020

Os comandos compactos e seguros PNOZmulti 2 da Pilz para utilização na tecnologia de combustão

Pela primeira vez é possível gerenciar com segurança não apenas o controle e o monitoramento do próprio queimador, mas de toda a instalação de combustão: o novo aparelho de base PNOZ m B1 Burner para os comandos compactos e seguros PNOZmulti 2 da Pilz suporta o monitoramento e o controle das instalações de combustão a partir da versão 10.12 do software PNOZmulti Configurator.

Fabricantes de máquinas e instalações de tratamento térmico e por combustão precisam considerar inúmeras exigências legais e normativas: com o PNOZ m B1 Burner, é possível configurar inúmeras aplicações de queimadores e, ao mesmo tempo, monitorar as funções constituintes de segurança da instalação.

Novíssima base
O aparelho de base “Burner” é suportado a partir da versão 10.12 do software PNOZmulti Configurator correspondente. Ele agora passa a disponibilizar um módulo funcional do queimador para a configuração do aparelho de base PNOZ m B1 Burner. O novo elemento de software está certificado e em conformidade com as normas europeias, entre elas, EN 298 e EN 50156. Com isso, o “Burner” atende às mais altas exigências de segurança.

“Burner” para as mais diferentes exigências
O módulo funcional do queimador constitui a funcionalidade adicional de um sistema eletrônico, configurável e automático de combustão. Com isso, ele é capaz de gerenciar a instalação completa. Os usuários economizam tempo durante o planejamento e a engenharia da instalação de combustão. Com isso é possível controlar e monitorar com segurança diferentes tipos de queimadores, como incineradores centrais ou não centrais, ignição direta ou indireta e operação com temperatura baixa ou alta.

Mais informações sobre o produto estão disponíveis aqui

Com o novo aparelho de base PNOZ m B1 Burner do comando compacto e seguro PNOZmulti 2 da Pilz, pela primeira vez é possível gerenciar com segurança o controle e o monitoramento não apenas do próprio queimador, mas de toda a instalação de combustão. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Com o novo aparelho de base PNOZ m B1 Burner dos comandos compactos e seguros PNOZmulti 2 da Pilz, pela primeira vez é possível gerenciar com segurança o controle e o monitoramento não apenas do próprio queimador, mas de toda a instalação de combustão. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Com o novo aparelho de base PNOZ m B1 Burner dos comandos compactos e seguros PNOZmulti 2 da Pilz, pela primeira vez é possível gerenciar com segurança o controle e o monitoramento não apenas do próprio queimador, mas de toda a instalação de combustão. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br