Na ferramenta de software PNOZmulti Configurator do minicontrolador configurável PNOZmulti 2, estão disponíveis, a partir da versão 10.13 do software, novos módulos de função para uma configuração simples de programas de usuário seguros. O pacote inclui um novo módulo de L-Muting para aplicações de barreira de luz, novos módulos de função lógica para a área de soluções de portas de proteção e para o monitoramento de funções analógicas, assim como módulos para uma codificação e uma decodificação completas.
Ostfildern, 16 de mar. de 2021
Minicontrolador PNOZmulti 2: Expansões na ferramenta de software PNOZmulti Configurator: novos módulos para a automatização eficiente
Os novos elementos e expansões garantem que sejam implementadas, de modo ainda mais eficiente, diversas exigências quanto ao monitoramento das funções de segurança.
Módulos de funções pioneiros para aplicações de logística
Agora, também é possível implementar aplicações de barreiras de luz nas quais o material deve ser transportado apenas em uma direção: A partir da versão 10.13, é possível criar, de maneira simples e segura, as aplicações chamadas de L-Muting com o PNOZmulti Configurator. Essa função está disponível no módulo de função de muting da versão atual e oferece todas as funções do L-Muting, como a desativação/ativação da barreira de luz e o comando da lâmpada de muting. Assim, é possível implementar aplicações de barreira de luz na área de logística – como o monitoramento de esteiras de transporte e de paletizadores, além do controle de saída de pacotes – com o PNOZmulti, de uma forma ainda mais específica para cada aplicação e, assim, mais produtiva e econômica.
Módulo lógico para o fechamento
O PNOZmulti 2 oferece, além disso, em conexão com o sistema de porta de proteção seguro PSENmlock da Pilz, uma solução de porta de proteção ainda mais cômoda: Agora, um novo módulo lógico para a configuração da sequência de sinais para o bloqueio do sistema de porta de proteção seguro PSENmlock garante uma implementação ainda mais fácil dessa solução. Os usuários economizam nos custos, pois não mais se aplica a complexa e custosa parametrização para o controle de sistemas de porta de proteção biestáveis (controlados por dois canais).
Monitoramento mais eficiente de valores analógicos
Para o monitoramento de funções analógicas, a função “Matemática” foi ampliada com a multiplicação e a divisão de valores analógicos. Assim, é possível também operar, de maneira clara e simples, cálculos mais complexos para aplicações, constituídos de vários sensores analógicos.
Dessa forma, com as novas funções do módulo, é possível gerenciar o monitoramento processos, temperaturas, pressões ou outros valores analógicos de modo mais amplo e consistente: pela observação conjunta até a plausibilidade e a contabilidade, por exemplo, no tempo de enchimento de recipientes. Os usuários beneficiam-se de cálculos mais flexíveis, que podem economizar tempo.
Novos módulos de lógica de função para codificação e decodificação
Também estão disponíveis novos módulos de função lógica do tipo codificador digital e decodificador digital, que servem para a codificação e a decodificação de sinais de entrada e de saída. Com eles, é possível codificar e decodificar sinais de entrada em sinais de saída, ou seja, transformá-los em um valor com código binário ou vice-versa. Assim, dispositivos conectados com sinais de entrada ou de saída seguros codificados podem ser monitorados ou controlados muito rapidamente e de modo fácil, o que economiza custos e tempo.
Encontre aqui mais informações sobre o produto www.pilz.com/pnozmulti-tools
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br