Ostfildern, 21 de abr. de 2020

Novos atuadores para uma nova dimensão de segurança!

O interruptor de segurança codificado PSENcode da Pilz combina a maior proteção contra manipulações no menor espaço graças à tecnologia de transponder RFID. Agora oferecemos outra solução para aplicações com espaço limitado, onde a altura de montagem está em foco: com apenas 3 mm de altura, o PSENcode low profile actuator é atualmente o menor atuador no mundo.

O PSENcode low profile actuator complementa o interruptor de segurança PSENcode no formato estreito ou compacto e pode ser combinado com ele. Graças à sua altura muito reduzida, ele é excelente para aplicações com espaço limitado. O atuador pode ser colado ou aparafusado, o que permite o seu uso em plexiglas. Uma distância segura de comutação de 6 mm do solo é outra vantagem. Graças a essa versatilidade de montagem, os usuários se beneficiam de um elevado grau de liberdade no design das máquinas.

Os interruptores de segurança codificados oferecem um monitoramento seguro até PL e, em conformidade com EN ISO 13489-1, ou SIL CL 3, em conformidade com EN/IEC 6206. O PSENcode assume o monitoramento seguro de até três posições que o sensor consegue distinguir com segurança. A avaliação integrada e a redução de entradas seguras no aparelho de avaliação tornam o interruptor de segurança codificado PSENcode uma solução econômica.

Descubra mais sobre o produto aqui

O novo atuador PSENcode low profile actuator da Pilz é caracterizado pela sua altura baixa de apenas 3 mm. Ele completa o interruptor de segurança PSENcode, que agora pode ser usado com muito mais flexibilidade. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
O novo atuador PSENcode low profile actuator da Pilz é caracterizado pela sua altura baixa de apenas 3 mm. Ele completa o interruptor de segurança PSENcode, que agora pode ser usado com muito mais flexibilidade. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

O novo atuador PSENcode low profile actuator da Pilz é caracterizado pela sua altura baixa de apenas 3 mm. Ele completa o interruptor de segurança PSENcode, que agora pode ser usado com muito mais flexibilidade. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br