Obtenha uma visão geral rápida e abrangente de uma fábrica: para isso, a Pilz fornece o PASvisu, o software de visualização baseado na web. A nova versão do PASvisu agora também suporta o protocolo Modbus/TCP. O protocolo permite uma conexão rápida de todos os controladores e de outros componentes industriais. A atualização também inclui uma conexão cliente/servidor segura para a transferência segura de dados do servidor PASvisu para a visualização do usuário.
Ostfildern, 26 de ago. de 2021
O software de visualização baseado na web PASvisu agora com interface Modbus/TCP e cliente seguro: pronto para todas as tarefas de visualização, mas seguro
A partir da nova versão v1.10 para o PASvisu, o software de visualização baseado na web também suporta o protocolo Modbus/TCP, além de OPC UA. Isto permite uma troca simples de dados de processo entre o PASvisu e praticamente qualquer sistema de controle. Além disso, os dados de diferentes controles podem ser processados simultaneamente em um projeto de visualização.
Graças a esta flexibilidade, não são necessárias mudanças na infraestrutura existente de automação ao utilizar o PASvisu: o PASvisu pode ser usado em máquinas existentes com os controles existentes. Além disso, ele pode ser usado com praticamente qualquer dispositivo terminal, por exemplo, com IHMs já instaladas na máquina, PCs externos ou tablets.
Mais segurança na troca de dados graças ao "cliente seguro"
A conexão cliente/servidor "segura" também é novidade. Todo o tráfego de dados entre clientes PASvisu, Builder e o servidor está agora completamente criptografado. Além disso, a autenticação do usuário foi reforçada: somente clientes autenticados podem fazer o login no servidor PASvisu. Isto impede a manipulação e garante a transmissão segura dos dados durante todo o projeto de visualização.
Mais informações sobre o produto estão disponíveis aqui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br