Ostfildern, 29 de set. de 2022

A Pilz reúne um pacote de soluções de Safety e Security para a proteção abrangente de sistemas de transporte autônomos, Mobile Safety, e Security!

A especialista em automação Pilz oferece aos fabricantes um novo pacote de solução de Safety e Security para a proteção de sistemas de transporte autônomos (AGVs). Com a solução completa, que inclui monitoramento de área segura para a proteção contra colisões entre pessoas e AGVs, unidades de avaliação seguras e proteção contra adulteração, a Pilz oferece Safety e Security para aplicações móveis a partir de uma única fonte, seja para AGVs de navegação livre ou sobre trilhos.

A solução completa da inclui o scanner a laser de segurança PSENscan (proteção contra colisão para pessoas e AGVs), o relé de segurança modular myPNOZ ou o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 (como unidades de avaliação) e o firewall industrial SecurityBridge (proteção contra adulteração). Diferentes aparelhos de comando e sinalização como a unidade de avaliação do sistema de seleção do modo de funcionamento e de autorização de acesso PITmode fusion, o PITreader, o botão de parada de emergência PITestop e as lâmpadas de muting do PITsign completam o monitoramento eficiente para os usuários.

Não dê espaço para adulteração
A solução completa da Pilz também cobre pela primeira vez a proteção contra adulteração em aplicações móveis. A solução de Security disponível através do firewall SecurityBridge protege veículos ou sistemas de transporte sem motorista contra o acesso não autorizado durante a sua comunicação via rádio. Ela garante de modo confiável que ninguém sem autorização possa acessar a rede interna de TI da plataforma móvel durante a operação. Assim, AGVs e seus dados de cartão permanecem protegidos e a produtividade é garantida. 

Tecnologia de scanner segura mostra o caminho
O scanner a laser de segurança PSENscan possibilita a proteção e o monitoramento da área produtiva de plataformas móveis no pacote de soluções. Para AGVs sobre esteiras, o PSENscan detecta objetos ao longo da rota mesmo em alta velocidade e adapta as zonas de alerta e de segurança de modo funcionalmente seguro. PSENscan oferece até 70 campos de proteção. Estes também permitem a adaptação dinâmica do campo de proteção para a livre navegação de AGVs. Os pacotes ROS (sistema operacional de robôs em Open-Source) do PSENscan fornecem os dados para a navegação dinâmica de AGVs. Os usuários podem usá-los para seu próprio algoritmo SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). 

Controle móvel e flexível
Se outras funções de segurança como a parada de emergência forem cobertas no AGV, os usuários podem usar uma solução de produto flexível composto pelo PSENscan e pelo relé de segurança modular myPNOZ. Se as exigências mudarem, myPNOZ pode ser complementado conforme necessário se o escopo das funções for expandido no futuro. Isso possibilita um alto grau de flexibilidade no projeto de aplicações móveis.
Com o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 com o módulo de Motion Monitoring, a Pilz também oferece uma solução eficiente e flexível para adaptações mais complexas do campo de proteção para AGVs de navegação livre.

A solução completa da Pilz inclui o scanner a laser de segurança PSENscan (proteção contra colisão para pessoas e AGVs), o relé de segurança modular myPNOZ ou o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 (como unidades de avaliação) e o firewall industrial SecurityBridge (proteção contra adulteração). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
A solução completa da Pilz inclui o scanner a laser de segurança PSENscan (proteção contra colisão para pessoas e AGVs), o relé de segurança modular myPNOZ ou o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 (como unidades de avaliação) e o firewall industrial SecurityBridge (proteção contra adulteração). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

A solução completa da Pilz inclui o scanner a laser de segurança PSENscan (proteção contra colisão para pessoas e AGVs), o relé de segurança modular myPNOZ ou o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 (como unidades de avaliação) e o firewall industrial SecurityBridge (proteção contra adulteração). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: pilz@pilz.com.br

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório