Ostfildern, 24 de ago. de 2023

Cálculo automático da distância de segurança para a cortina de luz de segurança PSENopt por meio da ferramenta disponível gratuitamente - Safety Distance (distância de segurança) determinada de modo simples e confiável

A nova ferramenta de software baseada em navegador "Safety Distance Calculator" da Pilz possibilita que os usuários façam um cálculo simples e rápido das distâncias de segurança para todas as cortinas de luz de segurança disponíveis no mercado. A ferramenta de cálculo digital gratuita determina a distância de segurança necessária com base nos valores inseridos e sugere a cortina de luz adequada. Os usuários podem escolher entre as variantes da família de produtos de cortina de luz de segurança PSENopt ou PSENopt II. Os usuários economizam tempo com a rapidez da busca pela cortina de luz de segurança. Assim, o cálculo da distância pela calculadora traz vantagens para áreas industriais, como a construção de máquinas especiais, onde a distância de segurança precisa ser recalculada frequentemente.

Os usuários podem acessar a ferramenta online no site da Pilz. A Safety Distance Calculator intuitiva fornece informações adicionais sobre as etapas individuais do cálculo, por exemplo, ao calcular a distância mínima.

Do nível de segurança ao produto adequado
O Safety Distance Calculator da Pilz pode ser usado para calcular aplicações para campos de proteção verticais (abordagem ortogonal) e para a proteção de dedos, mãos e corpo. Com base no nível de segurança exigido, os usuários recebem uma proposta de produto adequada para sua respectiva aplicação, projetada de acordo com a ISO 13849 ou a IEC 62061. Pontos de informações integrados com explicações detalhadas dão suporte à pesquisa, e uma representação gráfica ilustra o próprio cálculo para torná-lo compreensível. Os usuários se beneficiam de opções flexíveis com o objetivo de converter seu sistema. A ferramenta de cálculo está disponível nas versões em alemão e inglês.

Portfólio de cortina de luz para todas as aplicações
As cortinas de luz da Pilz estão disponíveis em diferentes variantes: Com uma capacidade de carga mecânica de até 50 g e, portanto, alta disponibilidade, as cortinas de luz PSENopt II resistentes a choques são usadas preferencialmente em ambientes severos onde a vibração ou a colisão são predominantes, como em máquinas de embalagem. Com a grade de luz PSENopt II tipo 3, a Pilz é também a única fabricante a oferecer uma solução de segurança econômica especialmente projetada para aplicações até PL d, em conformidade com a norma IEC 61496. Além disso, as grades de luz PSENopt II tipo 4 estão disponíveis para aplicações até PL e, de acordo com a norma IEC 61496, atendendo aos mais altos requisitos de proteção para dedos, mãos e corpo em comprimentos de 150 mm a 1800 mm. Para áreas com espaço crítico em máquinas com intervenções cíclicas, os usuários podem recorrer às cortinas de luz PSENopt slim.

Você encontra mais informações sobre a PSENopt II aqui

A nova ferramenta de software baseada em navegador
A nova ferramenta de software baseada em navegador

A nova ferramenta de software baseada em navegador "Safety Distance Calculator" da Pilz possibilita que os usuários façam um cálculo simples e rápido das distâncias de segurança para todas as cortinas de luz de segurança disponíveis no mercado. Além disso, a ferramenta sugere as variantes adequadas da família de produtos de cortinas de luz de segurança da Pilz PSENopt ou PSENopt II. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório