Brasil | português

Ostfildern, 30 de out de 2018

Novas versões da barreira de luz PSENopt II com proteção corporal – Segurança da cabeça aos pés

A Pilz aperfeiçoa o seu portfólio de barreiras de luz: Além da proteção para os dedos e as mãos, a barreira de luz PSENopt II agora também está disponível em uma versão para proteção corporal. Graças a uma grande robustez, diagnósticos rápidos e acessórios abrangentes, é possível proteger os acessos a áreas de perigo de modo econômico.

Com um campo de proteção com altura de até 1.500 mm, a barreira de luz PSENopt II também está disponível para a proteção corporal, além da proteção dos dedos e das mãos, com a maior categoria de segurança PL e.

Graças à resistência a impacto de 50 g, a PSENopt II também é muito robusta para impactos, vibrações e colisões. Desse modo, é garantida a disponibilidade da máquina também em áreas difíceis da indústria. A barreira de luz de separação corporal é adequada para alcances de até 50 m e protege, por exemplo, o acesso a células robóticas, máquinas de embalagem ou prensas.

Espaço flexível
Os usuários ficam livres na distribuição espacial das barreiras de luz. Pois as barreiras de luz não interferem umas nas outras mesmo em caso de proximidade espacial, graças à codificação. Isso se aplica sobretudo quando a unidade emissora de um par de barreiras de luz emite raios na direção da unidade receptora de um segundo par de barreiras de luz. Nesse caso, é possível configurar os pares de barreiras de luz com códigos de feixes diferentes. A codificação está integrada em todas as barreiras de luz PSENopt II.

Acessório para mais funcionalidade
Para proteger vários lados de uma área de perigo, é possível combinar a barreira de luz com as colunas de espelhos PSENopt II correspondentes. Desse modo, até três lados de uma área de perigo são protegidos com apenas um par de barreira de luz e duas colunas de espelhos.

Em combinação com o sistema de comando configurável PNOZmulti 2, a Pilz oferece uma solução econômica em um único lugar.

SPS IPC Drives 2018: A Pilz expõe no pavilhão 9, estande 370. Saiba mais sobre a participação da Pilz na feira aqui.

Além da proteção para os dedos e as mãos, a barreira de luz PSENopt II agora também está disponível em uma versão para proteção corporal. Com uma resistência de impacto de 50 g, o PSENopt II é extremamente robusto e suporta impacto, vibrações e colisões.
Além da proteção para os dedos e as mãos, a barreira de luz PSENopt II agora também está disponível em uma versão para proteção corporal. Com uma resistência de impacto de 50 g, o PSENopt II é extremamente robusto e suporta impacto, vibrações e colisões.

Além da proteção para os dedos e as mãos, a barreira de luz PSENopt II agora também está disponível em uma versão para proteção corporal. Com uma resistência de impacto de 50 g, o PSENopt II é extremamente robusto e suporta impacto, vibrações e colisões.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br